DIYAMP-EVM の特徴
- 3 種類のパッケージから選択可能:SC70-5、SOT23-5 および SOIC-8
- 12 種類の回路構成から選択可能:非反転、反転、アクティブ フィルタ、差動アンプ、コンパレータなど
- デュアル電源構成とシングル電源構成
- 高性能 PCB、各機能用に最適化
- 複数のインターフェイス オプション:SMA、ヘッダー、ブレッドボード、およびワイヤ
- 0805 サイズ部品用に設計、0603 サイズにも対応
- PCB にシルクスクリーンで回路図が描画済み
- 入力および出力接続用の複数のコネクタ オプション:SMA、テスト ポイントおよびワイヤ
DIYAMP-EVM に関する概要
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 表面実装部品を使用しています。さまざまな組み合わせの構成により、シンプルなアンプ回路から複雑なシグナル チェーンに至るまで、多様な評価回路の作成が可能です。この評価基板 (EVM) はブレッドボード、SMA (サブミニチュア バージョン A)、ヘッダ/有線インターフェイス接続と互換で、ほとんどの A/D コンバータ (ADC) や D/A コンバータ (DAC) 評価基板との相互互換性があります。
また、DIYAMP-EVM の最適化されたレイアウトは、ブレッドボード プロトタイピングによる寄生容量を低減します。
DIYAMP-EVM ファミリは、データシートからシミュレーション、そしてシミュレーションの検証に至るまで、設計を速やかに前進させる信頼感と自信がもたらされます。
注:ボードには部品は実装されていません。オペアンプ デバイスもあわせてご注文ください。