DLP2000
0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
データシート
DLP2000
- 超小型の 0.2 インチ (5.55mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 640 × 360 アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:7.56 ミクロン
- マイクロミラー傾斜角:12° (平面に対して)
- コーナー照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
- 専用の DLPC2607 ディスプレイ・コントローラと DLPA1000 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP2000 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、DLP2000 DMD は鮮明で高-品質の画像または映像を表示できます。DLP2000 は、DLP2000 DMD および DLPC2607 ディスプレイ・コントローラで構成されるチップセットの一部です。このチップセットは、DLPA1000 PMIC/LED ドライバでもサポートされています。DLP2000 は小型であるため、a 小さな外形と低消費電力が重視される携帯機器に最適です。小型のパッケージと 小さなサイズの LED により、高効率で堅牢な光エンジンを実現できます。
DLP2000 DMD を使用して設計を開始する方法については、「TI DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照してください。
DLP2000 には、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これには量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザイン・ハウスが含まれます。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP2000 (.2 nHD) DMD データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 6日 |