149-pin (FYA) package image

DLP550JEFYA アクティブ

0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

次の製品と同じ: DLP550JEFYA.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CPGA (FYA) | 149
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 33 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP550JE の特徴

  • 対角 0.55 インチ (16.5mm) のマイクロミラー アレイ
    • XGA (1024 × 768)
    • 10.8 ミクロンのマイクロミラー ピッチ
    • マイクロミラーの傾斜角 ±12° (フラット状態に対して)
    • コーナー照明
  • 2 個の LVDS 入力データ バス
  • DLP550JE チップセットの構成部品:

DLP550JE に関する概要

TI DLP550JE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の微小電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな DLP 0.55 インチ XGA ディスプレイ ソリューションを低コストで実現します。DLP550JE DMD を DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 電源およびモーター ドライバ、DLPA200 DMD マイクロミラー ドライバと組み合わせることで、高性能なシステムとなり、4:3 のアスペクト比、高輝度、システムの単純性を必要とするディスプレイ アプリケーションに最適です。DLP550JE DMD は、DLPC4430 をディスプレイ コントローラとして利用することもできます。

DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始』をご覧ください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら