40-pin (RTA) package image

DP83848TSQ/NOPB アクティブ

産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: DP83848TSQ/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTA) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DP83848T の特徴

  • Low-Power 3.3-V, 0.18-µm CMOS Technology
  • Auto-MDIX for 10/100 Mb/s
  • Energy Detection Mode
  • 3.3-V MAC Interface
  • RMII Rev. 1.2 Interface (configurable)
  • MII Interface
  • MII Serial Management Interface (MDC and MDIO)
  • IEEE 802.3 Auto-Negotiation and Parallel Detection
  • IEEE 802.3 ENDEC, 10BASE-T Transceivers and Filters
  • IEEE 802.3 PCS, 100BASE-TX Transceivers and Filters
  • Integrated ANSI X3.263 Compliant TP-PMD Physical Sub-Layer with Adaptive Equalization and Baseline Wander Compensation
  • Error-Free Operation Beyond 137 Meters
  • ESD Protection – Greater than 4 kV Human Body Model
  • Configurable LED for Link and Activity (DP83848J/K)
  • 25-MHz Clock Output (DP83848H/M/T)
  • Single Register Access for Complete PHY Status
  • 10/100 Mb/s Packet BIST (Built-in Self Test)

DP83848T に関する概要

The DP83848x device addresses the quality, reliability and small form factor required for space sensitive applications in embedded systems.

The DP83848x offers performance far exceeding the IEEE specifications, with superior interoperability and industry leading performance beyond 137 meters of Cat-V cable. The DP83848x also offers Auto-MDIX to remove cabling complications. DP83848x has superior ESD protection, greater than 4 kV Human Body Model, providing extremely high reliability and robust operation, ensuring a high-level performance in all applications.

DP83848J/K offers two flexible LED indicators one for Link and the other for Speed. In addition, both MII and RMII are supported ensuring ease and flexibility of design.

The DP83848H/M/T incorporates a 25-MHz clock out that eliminates the need and hence the space and cost, of an additional clock source component.

The DP83848x is offered in small 6-mm × 6-mm WQFN 40-pin package and is ideal for industrial controls, building/factory automation, transportation, test equipment and wire-less base stations.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら