DRV103
- HIGH OUTPUT DRIVE: 1.5A and 3A Versions
- WIDE SUPPLY RANGE: +8V to +32V
- COMPLETE FUNCTION
- Digitally Controlled Input
- PWM Output
- Adjustable Internal Oscillator:500Hz to 100kHz
- Adjustable Delay and Duty Cycle
- FULLY PROTECTED
- Thermal and Current Limit Shutdown with Status OK Indicator Flag
- PACKAGES: SO-8 and PowerPAD™ SO--8
- APPLICATIONS
- ELECTROMECHANICAL DRIVER:
- Solenoids,Valves,Positioners,Actuators, Relays,Power Contactor Coils,Heaters,Lamps
- HYDRAULIC AND PNEUMATICS SYSTEMS
- PART HANDLERS AND SORTERS
- CHEMICAL PROCESSING
- ENVIRONMENTAL MONITORING AND HVAC
- THERMOELECTRIC COOLERS
- DC MOTOR SPEED CONTROLS
- MEDICAL AND SCIENTIFIC ANALYZERS
- FUEL INJECTOR DRIVERS
- ELECTROMECHANICAL DRIVER:
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The DRV103 is a low-side DMOS power switch employing a pulse-width modulated (PWM) output. Its rugged design is optimized for driving electromechanical devices such as valves, solenoids, relays, actuators, motors, and positioners. The DRV103 is also ideal for driving thermal devices such as heaters, coolers, and lamps. PWM operation conserves power and reduces heat rise, resulting in higher reliability. In addition, adjustable PWM allows fine control of the power delivered to the load. DC-to-PWM output delay time and oscillator frequency are also externally adjustable.
The DRV103 can be set to provide a strong initial closure, automatically switching to a "soft" hold mode for power savings. A resistor, analog voltage, or Digital-to-Analog (D/A) converter can control the duty cycle. An output OK flag indicates when thermal shutdown or over current occurs.
Two packages provide a choice of output current: 1.5A (SO-8) or 3A (PowerPAD SO-8 with exposed metal heat sink).
The DRV103 is specified for \x9640°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV103: PMW Low-Side Driver for Solenoids, Coils, Valves, Heaters, Lamps データシート (Rev. A) | 2001年 6月 19日 | |||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV103 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。