公称 5V、1.8A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら
DRV10963 は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DRV10964 アクティブ 自動チューニング機能搭載、公称 5V、1.8A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ Features a fixed setting and only one resistor for configuring the handoff threshold

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 2.1 Vs ABS (max) (V) 6 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 2.1 Vs ABS (max) (V) 6 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DSN) 10 9 mm² 3 x 3
  • Proprietary Sensor-less Window-less
    180° Sinusoidal Control Scheme
  • Input Voltage Range 2.1 to 5.5 V
  • 500-mA Output Current
  • Low Quiescent Current 15 µA (Typical) at
    Sleep Mode
  • Total Driver H+L Rdson Less than 1.5 Ω
  • Current Limit and Short Circuit Current
    Protection
  • Lock Detection
  • Anti Voltage Surge (AVS)
  • UVLO
  • Thermal Shutdown
  • Proprietary Sensor-less Window-less
    180° Sinusoidal Control Scheme
  • Input Voltage Range 2.1 to 5.5 V
  • 500-mA Output Current
  • Low Quiescent Current 15 µA (Typical) at
    Sleep Mode
  • Total Driver H+L Rdson Less than 1.5 Ω
  • Current Limit and Short Circuit Current
    Protection
  • Lock Detection
  • Anti Voltage Surge (AVS)
  • UVLO
  • Thermal Shutdown

The DRV10963 is a three phase sensor-less motor driver with integrated power MOSFETs. It is specifically designed for high efficiency, low noise and low external component count motor drive applications. The proprietary sensor-less window-less 180° sinusoidal control scheme offers ultra-quiet motor drive performance. The DRV10963 contains an intelligent lock detect function, combined with other internal protection circuits to ensure safe operation. The DRV10963 is available in a thermally efficient 10-pin USON package with an exposed thermal pad.

The DRV10963 is a three phase sensor-less motor driver with integrated power MOSFETs. It is specifically designed for high efficiency, low noise and low external component count motor drive applications. The proprietary sensor-less window-less 180° sinusoidal control scheme offers ultra-quiet motor drive performance. The DRV10963 contains an intelligent lock detect function, combined with other internal protection circuits to ensure safe operation. The DRV10963 is available in a thermally efficient 10-pin USON package with an exposed thermal pad.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV10963 5-V, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver データシート (Rev. A) PDF | HTML 2013年 7月 19日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点