DRV3245Q-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
- ASIL D までの決定論的対応能力
- 4.5V~45V の動作電圧
- 最大 1A のピーク ゲート ドライブ電流をプログラム可能
- チャージ ポンプ ゲート ドライバによる 100% デューティ サイクル
- 電流シャント アンプと位相コンパレータ
- A/C デバイス:3 つの電流シャント アンプ(1) と 3 相コンパレータ、SPI (1)
- B デバイス:2 つの電流シャント アンプとデジタル ピンによるリアルタイム モニタ付きの 3 相コンパレータ
- S デバイス:3 つの電流シャント アンプ
- 最高 20 kHz の 3-PWM または 6-PWM 入力制御
- 単一 PWM モード整流機能
- 3.3V と 5V の両方のデジタル インターフェイスをサポート
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- 熱特性が強化された 48 ピン HTQFP
- 保護機能:
- 内蔵レギュレータ、バッテリ電圧モニタ
- SPI の CRC
- クロック モニタ
- アナログ組み込み自己テスト
- プログラム可能なデッド タイム制御
- MOSFET 貫通電流防止
- MOSFET VDS 過電流監視
- ゲート ソース電圧のリアルタイム監視
- 過熱警告およびシャットダウン
(1)C デバイス経由のステータス付き:低ドリフト、オフセット、高精度アンプ
DRV3245Q-Q1 デバイスは、3 相モータ・ドライブ・アプリケーション用の FET ゲート・ドライバ IC ですISO 26262 の機能安全性アプリケーションの該当する要件に従って設計されています。このデバイスには 3 つのハーフ・ブリッジ・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネルMOSFET を駆動でき、同時に FET の洗練された保護および監視機能を備えています。チャージ・ポンプ・ドライバにより 100% のデューティ・サイクルが可能になり、コールド・クランク動作時に低いバッテリ電圧をサポートします。電流センス・アンプの統合、内蔵位相コンパレータ、ドライバおよびそのペリフェラルの SPI ベースの構成により、ほとんどの外付け受動部品が不要になるため、部品表 (BOM) とプリント基板 (PCB) 面積を削減できます。
また、DRV3245Q-Q1 デバイスには各内部ブロックの診断および保護機能が搭載されており、一般的なシステム診断チェックがサポートされています。これらの各診断機能は SPI から開始でき、SPI 経由で報告されます。これらの内蔵機能の柔軟性から、このデバイスは広範な安全性アーキテクチャとシームレスに統合できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 車載 3 相モーター・ゲート・ドライバの評価モジュール
The Texas Instruments BOOSTXL-DRV3245AQ1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the DRV3245AQPHPRQ1 motor gate driver. The EVM utilizes a compact and modular form for ease of use and is designed to dock with compatible TI LaunchPads for a complete (...)
設計ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点