DRV401-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 単一の5V電源
- 電力出力: Hブリッジ
- 誘導性負荷を駆動するための設計
- 非常に優れたDC精度
- 広いシステム帯域幅
- 高分解能と低い温度ドリフト係数
- 消磁システム内蔵
- 広範なフォルト検出機能
- 外付けの大電力ドライバのオプション
- 小さな占有面積
DRV401-Q1デバイスは、車載用アプリケーション向けに完全な認定を受けており、モータ制御ドライブおよびバッテリ監視システムに適しています。
磁気センサと組み合わせて使用することで、DRV401-Q1はACおよびDC電流を高精度で監視できます。
プローブ励起、プローブ信号のコンディショニング、信号ループ・アンプ、補償インダクタ用のHブリッジ・ドライバ、およびアナログ信号出力段により一次電流に比例した出力電圧を供給する機能が搭載されています。過負荷およびフォルト検出と、過渡ノイズの抑制機能があります。
DRV401-Q1デバイスは補償インダクタを直接駆動することも、外部の電力ドライバに接続することもできます。このため、DRV401-Q1をセンサと組み合わせて、小電流から大電流までを測定できます。
最高の精度を維持するため、DRV401-Q1は電源オン時およびオンデマンドでセンサの消磁(デガウス)を行います。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV401-Q1 閉ループ磁気電流センサ用のセンサ信号コンディショニング・デバイス データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 6月 8日 |
ホワイト・ペーパー | 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 | 英語版 | 2017年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。