DRV8210P
- N-channel H-bridge motor driver
- MOSFET on-resistance: HS + LS 1 Ω
- Drives one bidirectional brushed DC motor
- One single- or dual-coil latching relay
- 1.65-V to 11-V operating supply voltage range
- High output current capability: 1.76-A peak
-
Standard PWM Interface (IN1/IN2)
- Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
- Ultra low-power sleep mode
- Protection features
- Undervoltage lockout (UVLO)
- Overcurrent protection (OCP)
- Thermal shutdown (TSD)
- Family of devices. See Section 5 for details.
The DRV8210P is an integrated motor driver with four N-channel power FETs, charge pump regulator, and protection circuitry. The tripler charge pump architecture allows the device to operate down to 1.65 V to accommodate 1.8-V supply rails and low-battery conditions. The charge pump integrates all capacitors to reduce the overall solution size of the motor driver on a PCB and allows for 100% duty cycle operation.
The DRV8210P supports an industry standard PWM (IN1/IN2) control interface. The nSLEEP pin controls a low-power sleep mode which achieves ultra-low quiescent current draw by disabling the internal circuitry.
The device can supply up to 1.76-A peak output current. It operates with a supply voltage from 1.65 V to 5.5 V.
The driver offers robust internal protection features include supply undervoltage lockout (UVLO), output overcurrent (OCP), and device overtemperature (TSD).
The DRV8210P is part of a family of devices which come in pin-to-pin scalable RDS(on) and supply voltage options to support various loads and supply rails with minimal design changes. See Section 5 for information on the devices in this family. View our full portfolio of brushed motor drivers on ti.com.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8210P 11-V H-Bridge Motor Driver with PWM Interface and Low-Power Sleep Mode データシート | PDF | HTML | 2021年 5月 6日 | ||
技術記事 | Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
技術記事 | Automating smart home systems with motor drivers | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8210EVM — DRV8210 低消費電力のスリープ・モード搭載、低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8210 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8210 デバイスを容易に評価できます。
DRV8210 モーター・ドライバは、1 個の N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ・レギュレータ、保護回路を統合しています。このデバイスは、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立したハーフ・ブリッジ、並列ハーフ・ブリッジ制御モードをサポートしています。
この EVM が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (PH/IN1、EN/IN2) のデューティ・サイクルを設定する目的で使用できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。