DRV8213

アクティブ

電流センス、電流安定化、停止検出の各機能を搭載、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 240 Sleep current (µA) 0.01 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Analog current monitor, Integrated current sense, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 240 Sleep current (µA) 0.01 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Analog current monitor, Integrated current sense, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ
  • 動作電源電圧範囲: 1.65V~11V
  • 240mΩ の R DS(on) (ハイサイド+ローサイド)
  • 高い出力電流能力:4A (ピーク)
  • PWM 制御インターフェイス、最大 100kHz のスイッチング
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧をサポート
  • 電流センスおよび電流レギュレーション機能を内蔵
  • アナログ電流センス出力 ( IPROPI)
  • ゲイン選択 ( GAINSEL) 機能:
    • 最小 10mA までの高精度電流センス
    • さまざまな電流範囲に合わせて最適化された R DS(on) および過電流制限
  • 設定可能な突入時間 (RTE パッケージのみ)
  • 内蔵チャージ・ポンプ
  • 低消費電力のスリープ・モードによる長いバッテリ寿命
    • 60nA 未満の最大スリープ電流
  • 小さいパッケージ占有面積
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • ストール検出 (RTE パッケージのみ)
  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ
  • 動作電源電圧範囲: 1.65V~11V
  • 240mΩ の R DS(on) (ハイサイド+ローサイド)
  • 高い出力電流能力:4A (ピーク)
  • PWM 制御インターフェイス、最大 100kHz のスイッチング
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧をサポート
  • 電流センスおよび電流レギュレーション機能を内蔵
  • アナログ電流センス出力 ( IPROPI)
  • ゲイン選択 ( GAINSEL) 機能:
    • 最小 10mA までの高精度電流センス
    • さまざまな電流範囲に合わせて最適化された R DS(on) および過電流制限
  • 設定可能な突入時間 (RTE パッケージのみ)
  • 内蔵チャージ・ポンプ
  • 低消費電力のスリープ・モードによる長いバッテリ寿命
    • 60nA 未満の最大スリープ電流
  • 小さいパッケージ占有面積
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • ストール検出 (RTE パッケージのみ)

DRV8213 は、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。3 段のチャージ・ポンプにより、最低 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリの低電圧に対応できます。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ・サイクル動作が可能です。

内部カレント・ミラーは、電流センスとレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流センス出力を使うと、マイコンはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。ゲイン選択 (GAINSEL) 機能により、平均モーター電流 10mA までの高精度の電流センスが可能です。VREF ピンを使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモーター電流をレギュレーションできます。RTE パッケージは、センサレス・モーター・ストール検出とマイコンへのレポートをサポートしています。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。低電圧誤動作防止、過電流、過熱に対する内部保護機能を備えています。

DRV8213 は、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。3 段のチャージ・ポンプにより、最低 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリの低電圧に対応できます。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ・サイクル動作が可能です。

内部カレント・ミラーは、電流センスとレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流センス出力を使うと、マイコンはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。ゲイン選択 (GAINSEL) 機能により、平均モーター電流 10mA までの高精度の電流センスが可能です。VREF ピンを使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモーター電流をレギュレーションできます。RTE パッケージは、センサレス・モーター・ストール検出とマイコンへのレポートをサポートしています。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。低電圧誤動作防止、過電流、過熱に対する内部保護機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 DRV8214 アクティブ センサレス停止検出機能とリップル カウント機能と I²C インターフェイス搭載、11V、4A、H ブリッジ モーター ドライバ Added ripple counting feature
新規 DRV8215 アクティブ センサレス停止検出、I2C、速度 / 電圧レギュレーション機能搭載、11V、4A、ハーフブリッジ モーター ドライバ Same voltage and current but with speed and voltage regulation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8213 電流センス、電流レギュレーション、ストール検出機能を内蔵した 4A ブラシ付き DC モーター・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV821x and DRV823x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 3日
アプリケーション概要 Integrated Stall Detection for Brushed DC Motors PDF | HTML 2024年 1月 4日
証明書 DRV8213EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8213EVM — DRV8213 電流センス機能内蔵、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板

DRV8213 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8213 デバイスを容易に評価できます。この EVM はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8213 は、N チャネルの H ブリッジ、チャージ ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション機能、保護回路を搭載した統合型モーター ドライバです。3 段のチャージ ポンプを採用した結果、このデバイスは最小 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリ電圧低下の状況に対応できます。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

DRV8213EVM-DESIGN DRV8213 evaluation module for 11-V 4-A brushed DC motor driver with integrated current sense

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8213 電流センス、電流安定化、停止検出の各機能を搭載、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバ
リクエスト
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ