パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 HTSSOP (DDW) | 44 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DRV8412 の特徴
- RDS(on) の低い MOSFET (TJ= 25℃時 110mΩ) 使用により高効率の出力段 (最大 97%)
- 動作時電源電圧最大 52V
- DRV8412 (パワー パッド ダウン):デュアル フルブリッジ モードで最大 2 × 3A の連続出力電流 (2 × 6A ピーク)、または並列モードで 6A の連続電流 (12A ピーク)
- DRV8432 (パワー パッド アップ):デュアル フルブリッジ モードで最大 2 × 7A の連続出力電流 (2 × 12A ピーク)、または並列モードで 14A の連続電流 (24A ピーク)
- PWM 動作周波数:最大 500kHz
- 低電圧、過熱、過負荷、短絡に対する自己保護回路を内蔵
- プログラム可能なサイクルごとの電流制限保護機能
- 各ハーフ ブリッジに独立した電源ピンとグランド ピン
- インテリジェントなゲート ドライブとクロス導通防止
- 外付けのスナバまたはショットキー ダイオードは不要
DRV8412 に関する概要
DRV841x2 は、高性能の統合型デュアル フルブリッジ モーター ドライバで、高度な保護システムが搭載されています。
H ブリッジ MOSFET の RDS(on) が低く、インテリジェントなゲート ドライブ設計を採用しているため、これらのモーター ドライバの効率は最大 97% に達する可能性があります。この高効率により、小型の電源とヒートシンクを使用でき、エネルギー効率の高いアプリケーションに適しています。
DRV841x2 には 2 つの電源が必要です。1 つは GVDD および VDD 用の 12V、もう 1 つは PVDD 用の最大 50V です。DRV841x2 は、最高 500kHz のスイッチング周波数で動作すると同時に、高精度の制御と高効率を維持できます。また、これらのデバイスには革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまなフォルト状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、2 段階の熱保護があります。DRV841x2 には電流制限回路があり、モーター起動などの負荷過渡時にデバイスのシャットダウンを防止します。プログラム可能な過電流検出機能により、さまざまなモーター要件に合わせて電流制限と保護レベルを調整できます。
DRV841x2 は、各ハーフブリッジに対して独自の独立した電源ピンとグランド ピンを備えています。これらのピンにより、外部シャント抵抗を使用した電流測定が可能になり、異なる電源電圧要件を持つ複数のモーターをサポートできます。