DRV8601
- High Current Output: 400 mA
- Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery Operation
- Low Quiescent Current: 1.7 mA (Typical)
- Fast Startup Time: 100 µs
- Low Shutdown Current: 10 nA
- Output Short-Circuit Protection
- Thermal Protection
- Enable Pin is 1.8-V Compatible
- Available in a 3-mm × 3-mm VQFN Package (DRB) and 2-mm × 2-mm MicroStar Junior™ PBGA Package (ZQV)
The DRV8601 is a single-supply haptic driver that is optimized to drive a DC motor (also known as Eccentric Rotating Mass or ERM in haptics terminology) or a linear vibrator (also known as Linear Resonant Actuator or LRA in haptics terminology) using a single-ended PWM input signal. With a fast turn-on time of 100 µs, the DRV8601 is an excellent haptic driver for use in mobile phones and other portable electronic devices.
The DRV8601 drives up to 400 mA from a 3.3-V supply. Near rail-to-rail output swing under load ensures sufficient voltage drive for most DC motors. Differential output drive allows the polarity of the voltage across the output to be reversed quickly, thereby enabling motor speed control in both clockwise and counter-clockwise directions, allowing quick motor stopping. A wide input voltage range allows precise speed control of both DC motors and linear vibrators.
With a typical quiescent current of 1.7 mA and a shutdown current of 10 nA, the DRV8601 is ideal for portable applications. The DRV8601 has thermal and output short-circuit protection to prevent the device from being damaged during fault conditions.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8601 Haptic Driver for DC Motors (ERMs) and Linear Vibrators (LRAs) With Ultra-Fast Turnon データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 10月 4日 | ||
| * | ユーザー・ガイド | LPAA MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
| 製品概要 | Automotive Haptics Solutions | 2013年 9月 16日 | ||||
| 製品概要 | ハプティクス技術 タッチ・フィードバックにより、現実感をさらに強化 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2013年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM 評価モジュール
DRV8601 は汎用の単電源ハプティクス・ドライバであり、シングル・エンドの PWM 入力信号を使用して DC モーター(ハプティクス用語では偏心回転質量(ERM))またはリニア振動器(ハプティクス用語ではリニア共振アクチュエータ(LRA))を駆動するように設計されています。ターンオン時間が 100µs と短いため、DRV8601 は、携帯電話や他のポータブル電子機器に最適なハプティクス・ドライバです。
DRV8601EVM は使いやすく、操作が簡単なため、市販されている、あらゆるハプティクス・アクチュエータ(ERM と LRA の両方)に接続できるよう設計されています。
DRV8601 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (NMB) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。