DRV8801

アクティブ

電流フィードバック機能搭載、40V、2.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 830 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 830 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTY) 16 16 mm² 4 x 4
  • H ブリッジ・モータ・ドライバ
  • 低 R DS(on) MOSFET:0.4Ω (標準値)
  • 低消費電力スリープ・モード
  • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • 動作電源電圧範囲:8V~36V
  • 放熱性を高めた表面実装パッケージ
  • 保護機能:
    • VBB 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 電源短絡保護
    • グランド短絡保護
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱シャットダウン (OTS)
    • フォルト状態出力ピン (nFAULT)
  • H ブリッジ・モータ・ドライバ
  • 低 R DS(on) MOSFET:0.4Ω (標準値)
  • 低消費電力スリープ・モード
  • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • 動作電源電圧範囲:8V~36V
  • 放熱性を高めた表面実装パッケージ
  • 保護機能:
    • VBB 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 電源短絡保護
    • グランド短絡保護
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱シャットダウン (OTS)
    • フォルト状態出力ピン (nFAULT)

DRV880x は、各種機能を備えた多用途モータ・ドライバ・ソリューションです。本デバイスは、ブラシ付き DC モータ、ステッパ・モータの 1 つの巻線、ソレノイドなどのその他のデバイスを駆動するために使えるフル H ブリッジを内蔵しています。単純な PHASE-ENABLE インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。

出力段は、H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET を使用しています。DRV880x は最大 ±2.8A のピーク出力電流と最大 36V の動作電圧に対応しています。必要なゲート駆動電圧は、内蔵チャージ・ポンプによって生成されます。

低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。

低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、電源との短絡、グランドとの短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

DRV880x は PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN パッケージに封止されています (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有)。

DRV880x は、各種機能を備えた多用途モータ・ドライバ・ソリューションです。本デバイスは、ブラシ付き DC モータ、ステッパ・モータの 1 つの巻線、ソレノイドなどのその他のデバイスを駆動するために使えるフル H ブリッジを内蔵しています。単純な PHASE-ENABLE インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。

出力段は、H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET を使用しています。DRV880x は最大 ±2.8A のピーク出力電流と最大 36V の動作電圧に対応しています。必要なゲート駆動電圧は、内蔵チャージ・ポンプによって生成されます。

低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。

低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、電源との短絡、グランドとの短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

DRV880x は PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN パッケージに封止されています (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8231A アクティブ 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、35V、3.7A の H ブリッジ・モーター・ドライバ Lower Vin min, higher current with integrated current regulation and current sense feedback
DRV8251A アクティブ 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、50V、4.1A の H ブリッジ・モーター・ドライバ Higher voltage, higher current with integrated current regulation and current sense feedback
DRV8876 アクティブ 電流センシング機能と電流センス・フィードバック機能内蔵、40V、3.5A の H ブリッジ・モーター・ドライバ Reduces BOM cost, board space and power consumption with integrated current sensing.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV880x DMOS フルブリッジ・モータ・ドライバ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 3月 25日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
ユーザー・ガイド DRV8800-01 EVM GUI (Rev. A) 2019年 7月 17日
技術記事 Using smart relay drivers for smart meters, part 2 PDF | HTML 2018年 12月 10日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8801EVM — DRV8801 評価モジュール

The DRV8801 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8801 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8801 is a 2.8A Peak Brushed DC motor driver with brake support and current sense pin who’s output voltage is directly proportional to the motor current.

ユーザー ガイド: PDF
回路図

Hardware: DRV8801EVM

SLVC586.ZIP (220 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTY) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ