DRV8809
- Configurable to Eight Modes of Combination Motor Driver
- Bipolar Stepper Motor Driver
- 16-Step Current-Mode Control
- 800-mA Average Output Current as Stepper
Motor Drive
- DC Motor Driver
- 800-mA Maximum Continuous Current and
8-A/500-ns or 3-A/100-ms Peak Current for
Each DC Motor Drive
- 800-mA Maximum Continuous Current and
- Low ON resistance Rds(ON) = 0.55 Ω at TJ = 25°C (Typ)
- Bipolar Stepper Motor Driver
- Three Integrated DC-DC Converters
- On/Off Selectable Using C_SELECT Pin and Serial
Interface - Outputs Programmable With External Resistor Network
From 1.5 V to VDIN × 0.8 - 1.5-A Output Capability for All Three Channels
- On/Off Selectable Using C_SELECT Pin and Serial
- 7-V to 40-V Operating Voltage Range for DC-DC Converters
- Two Serial Interfaces for Communications
- Thermally Enhanced Surface-Mount 64-Pin QFP PowerPAD™
Package (Eco-Friendly – RoHS and No Sb/Br) - Power-Down Function (Deep-Sleep Mode)
- Reset Signal Output (Active Low)
- Reset (All Clear) Control Input
The DRV8809/DRV8810 provides an integrated motor driver solution. The chip has four H-bridges internally and is configurable to eight different modes of combination motor driver control.
The output driver block for each H-bridge consists of N-channel power MOSFETs configured as full H-bridges to drive the motor windings. The stepper motor control has a 16-step mode programmable through the 3-wire serial interface (SPI). The SPI input pins are 3.3-V compatible and 5-V tolerant.
The DRV8809/DRV8810 has three DC-DC switch-mode buck converters to generate a programmable output voltage from 1.5 V to 80% of VDIN (channel A) or up to 10 V (for channel B and channel C), with up to 1.5-A load current capability. The outputs are selected using the C_SELECT terminal at start-up or using serial interface during operation.
An internal shutdown function is provided for overcurrent protection (OCP), short-circuit protection, overvoltage/undervoltage lockout (UVLO), and thermal shutdown (TSD). Also, the device has a reset function that operates at power on and at input to the In-Reset pin.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8809/10 Combination Motor Drivers With DC-DC Converters データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2014年 12月 11日 | ||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV8809, DRV8810 User's Guide (Rev. A) | 2009年 11月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | DRV8809/DRV8810 EVM | 2008年 5月 13日 | ||||
アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。