DRV8845

アクティブ

スマート チューン テクノロジー採用、35V、1.5A、クワッド、H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6

  • 4 つの H-ブリッジを統合
  • さまざまな構成を駆動可能
    • 2 つのステッピング・モーター
    • 4 つのブラシ付き DC モーター
    • 3 つのブラシ付き DC モーター

    • 1 つのステッピング・モーターと 2 つのブラシ付き DC モーター
    • 1 つのステッピング・モーターと 1 つのブラシ付き DC モーター

  • 他のベンダの類似のドライバと互換性のあるフットプリントとソフトウェア
  • 動作電源電圧範囲: 4.5V~38V
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
  • ブリッジごとのフルスケール電流 1.5A
  • 業界標準の PHASE/Ixx インターフェイス
  • 同期整流

  • ステッピング・モーターのフル、1/2、1/4 ステップ動作

  • DC モーターの順方向、逆方向、惰行モード

  • スマート・チューン・ディケイによるスムーズで静かな動作

  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート

  • 保護機能

    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)

  • 4 つの H-ブリッジを統合
  • さまざまな構成を駆動可能
    • 2 つのステッピング・モーター
    • 4 つのブラシ付き DC モーター
    • 3 つのブラシ付き DC モーター

    • 1 つのステッピング・モーターと 2 つのブラシ付き DC モーター
    • 1 つのステッピング・モーターと 1 つのブラシ付き DC モーター

  • 他のベンダの類似のドライバと互換性のあるフットプリントとソフトウェア
  • 動作電源電圧範囲: 4.5V~38V
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
  • ブリッジごとのフルスケール電流 1.5A
  • 業界標準の PHASE/Ixx インターフェイス
  • 同期整流

  • ステッピング・モーターのフル、1/2、1/4 ステップ動作

  • DC モーターの順方向、逆方向、惰行モード

  • スマート・チューン・ディケイによるスムーズで静かな動作

  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート

  • 保護機能

    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)

DRV8845 デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したクワッド・フルブリッジ・モーター・ドライバです。このデバイスは、最大 2 つのステッピング・モーター、または最大 4 つのブラシ付き DC モーターの駆動に使用できます。各フルブリッジ出力の定格は、最大 1.5A および 38V です。DRV8845 には、パルス幅変調 (PWM) 電流レギュレータに加えて 2 ビットの非線形 DAC (デジタル・アナログ・コンバータ) が含まれており、ステッピング・モーターをフル、ハーフ、1/4 ステップで、DC モーターを順方向、逆方向、惰行モードで制御できます。

PWM 電流レギュレータは、スマート・チューン・ディケイ・モードを使用して、モーターの可聴ノイズと振動を低減し、精度を向上し、消費電力を低減します。内部の同期整流制御回路により、PWM 動作中の消費電力が改善されます。

保護機能には、ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン (OTSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP) が含まれます。特別な電源投入シーケンスは必要ありません。

DRV8845 は 6mm × 6mm の 36 ピン QFN パッケージで供給され、放熱性能を強化するために露出パッドが付属しています。

DRV8845 デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したクワッド・フルブリッジ・モーター・ドライバです。このデバイスは、最大 2 つのステッピング・モーター、または最大 4 つのブラシ付き DC モーターの駆動に使用できます。各フルブリッジ出力の定格は、最大 1.5A および 38V です。DRV8845 には、パルス幅変調 (PWM) 電流レギュレータに加えて 2 ビットの非線形 DAC (デジタル・アナログ・コンバータ) が含まれており、ステッピング・モーターをフル、ハーフ、1/4 ステップで、DC モーターを順方向、逆方向、惰行モードで制御できます。

PWM 電流レギュレータは、スマート・チューン・ディケイ・モードを使用して、モーターの可聴ノイズと振動を低減し、精度を向上し、消費電力を低減します。内部の同期整流制御回路により、PWM 動作中の消費電力が改善されます。

保護機能には、ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン (OTSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP) が含まれます。特別な電源投入シーケンスは必要ありません。

DRV8845 は 6mm × 6mm の 36 ピン QFN パッケージで供給され、放熱性能を強化するために露出パッドが付属しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8849 アクティブ スマート チューニング機能搭載、電流センシング機能内蔵、38V、1.5A、デュアル ステッパ モーター ドライバ STEP/DIR interface with 1/256 microstepping and integrated current sense

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8845:38V、1.5A クワッド H-ブリッジ・モーター・ドライバ、スマート・チューン・テクノロジー付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
製品概要 Brushed and Stepper Motor Drivers in Video Surveillance PDF | HTML 2024年 2月 22日
製品概要 Two New Dual-Stepper Motor Drivers PDF | HTML 2024年 2月 22日
証明書 DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8845EVM — DRV8845 スマート チューン テクノロジー搭載、クワッド H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8845 デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したクワッド・フルブリッジ・モーター・ドライバです。このデバイスは、最大 2 つのステッピング・モーター、または最大 4 つのブラシ付き DC モーターの駆動に使用できます。各フルブリッジ出力の定格は 38V 時に最大 1.5A です。このドライバは、滑らかで静音な動作に役立つスマート チューン減衰モードを採用しています。このドライバは保護機能として、ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン (OTSD)、低電圧ロックアウト (UVLO)、過電流保護 (OCP) を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHH) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ