DRV8849

アクティブ

スマート チューニング機能搭載、電流センシング機能内蔵、38V、1.5A、デュアル ステッパ モーター ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 256 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 256 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6
  • デュアル・ステッピング・モーター・ドライバ
    • STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 動作電源電圧範囲: 4.5~38V
  • 24V、25℃で 900mΩ HS + LS R DS(ON)
  • H ブリッジあたり、フルスケールで 1.5A、実効値で 1.1A の電流
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン・ディケイ・テクノロジー
  • スマート・チューンでオフタイムの PWM チョッピングを構成可能
    • 8µs、16µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (1.3µA)
  • 各ステッパの保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • デュアル・ステッピング・モーター・ドライバ
    • STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 動作電源電圧範囲: 4.5~38V
  • 24V、25℃で 900mΩ HS + LS R DS(ON)
  • H ブリッジあたり、フルスケールで 1.5A、実効値で 1.1A の電流
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン・ディケイ・テクノロジー
  • スマート・チューンでオフタイムの PWM チョッピングを構成可能
    • 8µs、16µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (1.3µA)
  • 各ステッパの保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8849 は、産業用および民生用アプリケーション向けのデュアル・ステッピング・モーター・ドライバです。このデバイスには、4 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、各ステッパに 1 つのマイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8849 は最大 1.5A フルスケール出力電流を駆動できます (PCB の設計に依存)。

DRV8849 は、4 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン・ディケイ・モードを使った内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、必要な電流レギュレーションを自動的に調整し、モーターの変動と経年変化を補償し、モーターからの可聴ノイズと振動を低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モーターの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト状態は、各ステッパに対して 1 つの nFAULT ピンで示されます。

DRV8849 は、産業用および民生用アプリケーション向けのデュアル・ステッピング・モーター・ドライバです。このデバイスには、4 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、各ステッパに 1 つのマイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8849 は最大 1.5A フルスケール出力電流を駆動できます (PCB の設計に依存)。

DRV8849 は、4 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン・ディケイ・モードを使った内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、必要な電流レギュレーションを自動的に調整し、モーターの変動と経年変化を補償し、モーターからの可聴ノイズと振動を低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モーターの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト状態は、各ステッパに対して 1 つの nFAULT ピンで示されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8845 アクティブ スマート チューン テクノロジー採用、35V、1.5A、クワッド、H ブリッジ モーター ドライバ PH/EN interface, 1/4 microstepping and external sense resisting

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8849:38V、1.5A デュアル・ステッピング・ドライバ、電流センス機能内蔵、1/256 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイスおよびスマート・チューン データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
製品概要 Brushed and Stepper Motor Drivers in Video Surveillance PDF | HTML 2024年 2月 22日
製品概要 Two New Dual-Stepper Motor Drivers PDF | HTML 2024年 2月 22日
証明書 DRV8849EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8849EVM — DRV8849 スマート チューン機能搭載、電流センス機能内蔵、デュアル ステッパ モーター ドライバの評価基板

DRV8849 は、産業用および民生用アプリケーション向けのデュアル・ステッピング・モーター・ドライバです。このデバイスはフル統合型であり、4 個の N チャネル パワー MOSFET を使用する H ブリッジ ドライバ、各ステッパにつき 1 個のマイクロステッピング インデクサ、および電流センシング機能を搭載しています。DRV8849 は、最大 1.5A (基板の設計によって制限を受ける可能性あり) を駆動できます。DRV8849 は STEP/DIR インターフェイスを使用して、ステッピング (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHH) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ