DRV8876-Q1

アクティブ

車載対応、電流センシング機能と電流センス フィードバック機能内蔵、40V、3.5A、H ブリッジ モーター ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 700 Sleep current (µA) 0.75 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 700 Sleep current (µA) 0.75 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • N チャネルの H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つの双方向ブラシ付き DC モータを駆動
    • 2 つの単方向ブラシ付き DC モータ
    • その他の抵抗性および誘導性負荷
  • 4.5V~37V の動作電源電圧範囲
  • ピン互換の RDS(on) バリアント
    • DRV8874-Q1:200mΩ (ハイサイド + ローサイド)
    • DRV8876-Q1:700mΩ (ハイサイド + ローサイド)
  • 高い出力電流能力
    • DRV8874-Q1:6A (ピーク)
    • DRV8876-Q1:3.5A (ピーク)
  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
  • 比例電流出力 (IPROPI)
  • 電流レギュレーション (IMODE) を選択可能
    • サイクル単位または固定のオフ時間
  • 入力制御モード (PMODE) を選択可能
    • PH/EN および PWM H ブリッジ制御モード
    • 独立したハーフブリッジ制御モード
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • スリープ・モードでの非常に低い消費電力
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • 保護機能内蔵
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
      • 自動リトライまたは出力ラッチオフ (IMODE)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • フォルトからの自動復帰
    • フォルト通知出力ピン (nFAULT)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • N チャネルの H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つの双方向ブラシ付き DC モータを駆動
    • 2 つの単方向ブラシ付き DC モータ
    • その他の抵抗性および誘導性負荷
  • 4.5V~37V の動作電源電圧範囲
  • ピン互換の RDS(on) バリアント
    • DRV8874-Q1:200mΩ (ハイサイド + ローサイド)
    • DRV8876-Q1:700mΩ (ハイサイド + ローサイド)
  • 高い出力電流能力
    • DRV8874-Q1:6A (ピーク)
    • DRV8876-Q1:3.5A (ピーク)
  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
  • 比例電流出力 (IPROPI)
  • 電流レギュレーション (IMODE) を選択可能
    • サイクル単位または固定のオフ時間
  • 入力制御モード (PMODE) を選択可能
    • PH/EN および PWM H ブリッジ制御モード
    • 独立したハーフブリッジ制御モード
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • スリープ・モードでの非常に低い消費電力
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • 保護機能内蔵
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
      • 自動リトライまたは出力ラッチオフ (IMODE)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • フォルトからの自動復帰
    • フォルト通知出力ピン (nFAULT)

DRV8876-Q1 は、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、 電流検出および比例出力、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モータ・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。このデバイス・ファミリでは、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、ピン互換の RDS(on) バリアントを取りそろえています。

IPROPI ピンの内部電流ミラー・アーキテクチャは電流検出およびレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流検出出力を使うと、マイクロコントローラはモータのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。外部基準電圧ピン (VREF) を使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモータ電流をレギュレートできます。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプ低電圧、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。フォルト条件は nFAULT で通知されます。

弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

DRV8876-Q1 は、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、 電流検出および比例出力、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モータ・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。このデバイス・ファミリでは、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、ピン互換の RDS(on) バリアントを取りそろえています。

IPROPI ピンの内部電流ミラー・アーキテクチャは電流検出およびレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流検出出力を使うと、マイクロコントローラはモータのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。外部基準電圧ピン (VREF) を使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモータ電流をレギュレートできます。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプ低電圧、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。フォルト条件は nFAULT で通知されます。

弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

Sample availability

PWP package is in preview. Preproduction samples are available (PDRV8876QPWPRQ1).  Request now

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8874-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ・モーター・ドライバ Pin-to-pin compatible but higher current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8243-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ Higher current capabilities
DRV8873-Q1 アクティブ Automotive, current sensing 40V, 10A H-bridge motor driver with integrated current feedback Higher current capabilities

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8876-Q1 電流検出およびレギュレーション機能を搭載した H ブリッジ・モータ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 13日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 24日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
技術記事 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020年 10月 23日
技術記事 How to efficiently drive 12-V and 24-V engine loads in automotive systems PDF | HTML 2020年 7月 9日
機能安全情報 DRV8876-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 5月 28日
ユーザー・ガイド DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 2019年 12月 6日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8876-Q1EVM — DRV8876-Q1 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

The DRV8876-Q1 evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8876-Q1 device. The DRV8876-Q1 device is an integrated H-bridge driver for brushed DC and solenoid applications. The evaluation module allows the device to be configured for PWM, phase/enable, or independent half-bridge control (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DRV8876-Q1 PSpice Transient Simulation (Rev. A)

SLVMCQ2A.ZIP (113 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ