DRV8885

アクティブ

電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、1.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 860 Sleep current (µA) 20 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 860 Sleep current (µA) 20 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • 最高1/16のマイクロステッピング
    • 非循環および標準の½ステップ・モード
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±6.25%のフルスケール電流精度
  • 低速および混合減衰オプション
  • 8.0~37Vの電源電圧範囲で動作
  • 低いRDS(ON): 24V、25℃で0.86Ω HS + LS
  • 高い電流容量
    • ブリッジごとにフルスケールで1.5A
    • ブリッジごとにrms 1.0A
  • 固定オフ時間のPWMチョッピング
  • シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
  • 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
    • 28 WQFNパッケージ
  • 保護機能
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • フォルト状況表示ピン(nFAULT)
  • PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • 最高1/16のマイクロステッピング
    • 非循環および標準の½ステップ・モード
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±6.25%のフルスケール電流精度
  • 低速および混合減衰オプション
  • 8.0~37Vの電源電圧範囲で動作
  • 低いRDS(ON): 24V、25℃で0.86Ω HS + LS
  • 高い電流容量
    • ブリッジごとにフルスケールで1.5A
    • ブリッジごとにrms 1.0A
  • 固定オフ時間のPWMチョッピング
  • シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
  • 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
    • 28 WQFNパッケージ
  • 保護機能
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • フォルト状況表示ピン(nFAULT)

DRV8885は、産業用機器アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が組み込まれています。DRV8885は、フルスケールで1.5A、rmsで1.0Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA = 25℃の場合。放熱のため適切なPCBグランド・プレーンが必要です)。

DRV8885には電流検出機能が組み込まれているため、2つの外部検出抵抗が必要ありません。

STEP/DIRピンは、シンプルな制御インターフェイスとして使用できます。デバイスは、フルステップから1/16ステップまでのモードに構成可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。

低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能が内蔵されています。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。

DRV8885は、産業用機器アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が組み込まれています。DRV8885は、フルスケールで1.5A、rmsで1.0Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA = 25℃の場合。放熱のため適切なPCBグランド・プレーンが必要です)。

DRV8885には電流検出機能が組み込まれているため、2つの外部検出抵抗が必要ありません。

STEP/DIRピンは、シンプルな制御インターフェイスとして使用できます。デバイスは、フルステップから1/16ステップまでのモードに構成可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。

低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能が内蔵されています。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8884 アクティブ 電流レギュレーション機能と 1/16 マイクロステップ機能搭載、37V、1A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ The DRV8884 has the same pinout and is lower current
DRV8886 アクティブ 電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、2A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ The DRV8886 has the same pinout and is higher current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8426 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵の 35V、1.5A バイポーラ・ステッパ・ドライバ For a newer device with 35-V max, DRV8426 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion
DRV8436 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、48V、1.5A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ For a newer device with 50-V max, DRV8436 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8885 電流検出機能を内蔵した1.5Aステッピング・モータ・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 10月 7日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション概要 Small Motors in Large Appliances 2018年 7月 20日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8885 Evaluation Module User's Guide 2015年 10月 15日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8885EVM — 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール

The DRV8885 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current sensing capabilities and performance of the DRV8885 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8885 to control a stepper motor, a MSP430F2617 to control the DRV8885 inputs, and a USB to UART to (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ