DS125RT410
- Each Channel Independently Locks to Data Rates
From 9.8 to 12.5 Gbps and Submultiples - Fast Lock Operation Based on Protocol-Select
Mode - Low Latency (≈ 300 ps)
- Adaptive Equalization up to 34-dB Boost at 5 GHz
- Adjustable Transmit VOD: 600 to 1300 mVp-p
- Adjustable Transmit De-emphasis to –15 dB
- Typical Power Dissipation (EQ+CDR+DE):
150 mW/Channel - Programmable Output Polarity Inversion
- Input Signal Detection, CDR Lock Detection and
Indicator - On-Chip Eye Monitor (EOM), PRBS Generator
- Single 2.5-V ± 5% Power Supply
- SMBus and EEPROM ConfigurationModes
- Operating Temperature Range of –40 to 85°C
- WQFN 48-Pin 7-mm × 7-mm Package
- Easy Pin Compatible Upgrade Between Repeater
and Retimers- DS100RT410 (EQ+CDR+DE): 10.3125 Gbps
- DS100DF410 (EQ+DFE+CDR+DE):
10.3125 Gbps - DS110RT410 (EQ+CDR+DE): 8.5 to
11.3 Gbps - DS110DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 8.5 to
11.3 Gbps - DS125RT410 (EQ+CDR+DE): 9.8 to
12.5 Gbps - DS125DF410 (EQ+DFE+CDR+DE):
9.8 to 12.5 Gbps - DS100BR410 (EQ+DE): Up to
0.3125 Gbps
The DS125RT410 is a four-channel retimer with integrated signal conditioning. The device includes a fully adaptive continuous-time linear equalizer (CTLE), clock and data recovery (CDR), and a transmit de-emphasis (DE) driver to enable data transmission over long, lossy and crosstalk-impaired highspeed serial links to achieve BER < 1 × 10–15. For channels with a high amount of crosstalk, the DS125DF410 should be used because it has self calibrating 5-tap decision-feedback equalizer (DFE).
Each channel can independently lock to data rate from 9.8 to 12.5 Gbps, and associated subrates (divide by 2, 4, and 8) to support a variety of communication protocols. A 25-MHz crystal oscillator clock is used to speed up the CDR lock process. This clock is not used for training the PLL and does not need to be synchronous with the serial data.
The programmable settings can be applied using the SMBus (I2C) interface, or they can be loaded through an external EEPROM. An on-chip eye monitor and a PRBS generator allow real-time measurement of high-speed serial data for system bring-up or field tuning.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS125DF410EVM — DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール
The DS125DF410EVM evaluation board lets you examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS125DF410 and DS125RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.
To use the SigCon Architect GUI to control the device, use the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。