DS15BR400
- DC ~ 2Gbps まで、低ジッタ、高ノイズ耐性、低消費電力
- 信号損失が問題のバックプレーンやケーブルの駆動に適し
た6dB のプリエンファシス - LVDS/CML/LVPECL 互換入力、LVDS 出力
- オンチップの100Ω出力終端、オプションの100Ω入力終端
- LVDS 入力/ 出力ピンは15kV ESD 保護
- 単一3.3V 電源
- 産業用温度範囲– 40 °C~+ 85 °C
- 省スペースのLLP-32 パッケージとTQFP-48 パッケージ
DS15BR400/DS15BR401 は、最大2Gbps までのデータ・レートに対応した4 チャネルLVDS バッファ/ リピータです。 高速デー タ・パスとフロースルー型ピン配置を採用しており、内部デバイス・ジッタを最小限に抑えるとともに、シンプルなボード・レイ アウトを実現します。また、プリエンファシスを内蔵し、信号損失が問題のバックプレーンやケーブルで発生するISIジッタの影 響を抑えます。 各差動入力ピンは、LVDS や、ナショナル セミコンダクターの10 ビット、16 ビット、18 ビットのBus LVDS SerDes などのBusLVDS、さらにはCML やLVPECL などの幅広い差動信号インタフェースに対応しています。 DS15BR400 の差動 入力と差動出力には、性能改善と実装面積の削減を目的として、100Ω の終端抵抗が内蔵されています。 DS15BR401には、 入力終端抵抗が内蔵されていません。リピータ機能は損失性のバックプレーンやケーブルを使った長距離伝送での信号ブース トにきわめて有効です。
DS15BR400/DS15BR401 は、単一3.3V 電源により駆動し、消費電力は578mW ( 代表値) です。 40 °C~+ 85 °Cの産業 用温度範囲で動作し、省スペース型のLLP-32 パッケージとTQFP-48 パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS15BR400/DS15BR401 プリエンファシス機能付き4 チャネルLVDS バッファ/ リピータ データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2010年 12月 1日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board | 2012年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS15BR400EVK — 1.5Gbps 4回路 LVDS バッファ評価ボード
DS15BR400 is a four channel LVDS Buffer/Repeater, featuring pre-emphasis with maximum pre-emphasis gain of approximately 6 dB at 750 MHz. The device has internal 100-ohm resistors on both, the inputs and outputs, to improve performance and minimize board size. It utilizes LVDS technology for low (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。