DS25BR400
The DS25BR400 is a quad 250 Mbps – 2.5 Gbps CML transceiver, or 8-channel buffer, for use in backplane and cable applications. With operation down to 250 Mbps, the DS25BR400 can be used in applications requiring both low and high frequency data rates. Each input stage has a fixed equalizer to reduce ISI distortion from board traces. The equalizers are enabled through two control pins. These control pins provide flexibility in applications where ISI distortion may vary from one direction to another. All output drivers have four selectable steps of de-emphasis to compensate for transmission loss. The de-emphasis blocks are also grouped in fours. In addition, the DS25BR400 also has loopback control capability on four channels. All the CML drivers have 50Ω termination to Vcc. All receivers are internally terminated with differential 100Ω.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS25BR400 Quad 2.5Gbps CML Transceiver w/Transmit De-Emphas & Receive Equal (jp) データシート (Rev. H 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2009年 2月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NKA) | 60 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。