ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS80PCI402

アクティブ

イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン PCI Express リドライバ

製品詳細

Type Redriver Protocols General purpose, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols General purpose, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • 実績のあるシステム相互運用性を備えた包括的なファミリ
    • DS80PCI102:x1 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen3
    • DS80PCI402:x4 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen-3
    • DS80PCI800:x/x16 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen-3
  • Gen-1、Gen-2、Gen-3 の速度を自動検出して適応
  • Gen-3 送信 FIR ハンドシェイクをシームレスにサポート
  • レシーバ EQ (最大 36dB)、送信ディエンファシス (最大 12dB)
  • 可変送信 VOD:0.8~1.3Vp-p (ピン・モード)
  • 40 インチの FR4 または 10m の30 AWG PCIe ケーブル後に 8Gbps で残留確定的ジッタ 0.2 UI を実現
  • 未使用のチャネルをオフにできることにより低消費電力65mW/チャネル
  • 自動レシーバ検出 (ホットプラグ)
  • 複数の構成モード:ピン / SMBus / EEPROM 直接ロード
  • フロースルー・ピン配置:54ピン WQFN (10mm×5.5mm、0.5mmピッチ)
  • 単一電源電圧:2.5V または 3.3V (選択可能)
  • ±5kV の HBM ESD 保護
  • -40℃~85℃の動作温度範囲
  • 実績のあるシステム相互運用性を備えた包括的なファミリ
    • DS80PCI102:x1 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen3
    • DS80PCI402:x4 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen-3
    • DS80PCI800:x/x16 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen-3
  • Gen-1、Gen-2、Gen-3 の速度を自動検出して適応
  • Gen-3 送信 FIR ハンドシェイクをシームレスにサポート
  • レシーバ EQ (最大 36dB)、送信ディエンファシス (最大 12dB)
  • 可変送信 VOD:0.8~1.3Vp-p (ピン・モード)
  • 40 インチの FR4 または 10m の30 AWG PCIe ケーブル後に 8Gbps で残留確定的ジッタ 0.2 UI を実現
  • 未使用のチャネルをオフにできることにより低消費電力65mW/チャネル
  • 自動レシーバ検出 (ホットプラグ)
  • 複数の構成モード:ピン / SMBus / EEPROM 直接ロード
  • フロースルー・ピン配置:54ピン WQFN (10mm×5.5mm、0.5mmピッチ)
  • 単一電源電圧:2.5V または 3.3V (選択可能)
  • ±5kV の HBM ESD 保護
  • -40℃~85℃の動作温度範囲

DS80PCI402 は、低消費電力の 4 レーン・リピータで、 4 ステージの入力イコライゼーション、および出力ディエンファシス・ドライバを備えており、基板間またはケーブル相互の接続において、PCI-Express シリアル・リンクの到達範囲を拡大します。このデバイスは、x4 (またはそれ以下) の PCI-Express 構成に最適で、Gen-1、Gen-2、および Gen-3 のデータレートを自動的に検出して調整し、システムのアップグレードを容易にします。

DS80PCI402 プログラム可能な送信ディエンファシス (最大 12dB)、送信 VOD (最大 1300 mVp-p)、および受信イコライゼーション (最大 36dB) を備えており、損失の多い銅ケーブル (10m 以上)、または複数のコネクタを備えたバックプレーン (40 インチ以上) で長距離伝送を可能にします。 レシーバは、伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) で完全に閉じてしまった入力アイを開くことができます。

ピン、ソフトウェア (SMBus または I2C)、または外部 EEPROM からの読み込みで、設定を簡単にプログラムできます。EEPROM モードで動作している場合、構成情報は電源オン時に自動的に読み込まれるため、外部のマイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要です。

DS80PCI402 は、低消費電力の 4 レーン・リピータで、 4 ステージの入力イコライゼーション、および出力ディエンファシス・ドライバを備えており、基板間またはケーブル相互の接続において、PCI-Express シリアル・リンクの到達範囲を拡大します。このデバイスは、x4 (またはそれ以下) の PCI-Express 構成に最適で、Gen-1、Gen-2、および Gen-3 のデータレートを自動的に検出して調整し、システムのアップグレードを容易にします。

DS80PCI402 プログラム可能な送信ディエンファシス (最大 12dB)、送信 VOD (最大 1300 mVp-p)、および受信イコライゼーション (最大 36dB) を備えており、損失の多い銅ケーブル (10m 以上)、または複数のコネクタを備えたバックプレーン (40 インチ以上) で長距離伝送を可能にします。 レシーバは、伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) で完全に閉じてしまった入力アイを開くことができます。

ピン、ソフトウェア (SMBus または I2C)、または外部 EEPROM からの読み込みで、設定を簡単にプログラムできます。EEPROM モードで動作している場合、構成情報は電源オン時に自動的に読み込まれるため、外部のマイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS80PCI402 イコライズ機能およびディエンファシス機能搭載、2.5Gbps / 5.0Gbps / 8.0Gbps、4 レーン PCI Express リピータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 2月 9日
Analog Design Journal 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
Analog Design Journal The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
ユーザー・ガイド DS80PCI402EVK User's Guide 2012年 9月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS80PCI402EVK — DS80PCI402EVK 4 チャネル SMA 評価キット

The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

IBIS-AMI Model Request Form

SNLM143.PDF (25 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NJY) 54 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ