ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90C401

アクティブ

デュアル、低電圧差動信号伝送 (LVDS) ドライバ

製品詳細

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 155.5 Input signal CMOS, TTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 155.5 Input signal CMOS, TTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Ultra low power dissipation
  • Operates above 155.5 Mbps
  • Standard TIA/EIA-644
  • 8 Lead SOIC Package saves space
  • Low Differential Output Swing typical 340 mV

  • Ultra low power dissipation
  • Operates above 155.5 Mbps
  • Standard TIA/EIA-644
  • 8 Lead SOIC Package saves space
  • Low Differential Output Swing typical 340 mV

The DS90C401 is a dual driver device optimized for high data rate and low power applications. This device along with the DS90C402 provides a pair chip solution for a dual high speed point-to-point interface. The DS90C401 is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized. The device is in a 8 lead small outline package. The differential driver outputs provides low EMI with its low output swings typically 340 mV.


The DS90C401 is a dual driver device optimized for high data rate and low power applications. This device along with the DS90C402 provides a pair chip solution for a dual high speed point-to-point interface. The DS90C401 is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized. The device is in a 8 lead small outline package. The differential driver outputs provides low EMI with its low output swings typically 340 mV.


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DS90C402 アクティブ デュアル、低電圧差動信号伝送 (LVDS) レシーバ Companion dual LVDS receiver

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90C401 Dual Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Driver (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2005年 8月 15日
アプリケーション・ノート Capacitive Touch Design Flow for MSP430™ MCUs With CapTIvate™ Technology (Rev. B) PDF | HTML 2019年 8月 14日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ