DS90LV031AQML-SP
- High impedance LVDS outputs with power-off
- Low differential skew
- Low propagation delay
- 3.3V power supply design
- ±350 mV differential signaling
- Low power dissipation
- Interoperable with existing 5V LVDS devices
- Compatible with IEEE 1596.3 SCI LVDS standard
- Compatible with proposed TIA/EIA-644 LVDS standard
- Pin compatible with DS26C31
- Typical Rise/Fall times of 800pS.
- Typical Tri-State Enable/Disable delays of less than 5nS.
All trademarks are the property of their respective owners. TRI-STATE is a trademark of Texas Instruments.
The DS90LV031A is a quad CMOS differential line driver designed for applications requiring ultra low power dissipation and high data rates. The device is designed to support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.
The DS90LV031A accepts low voltage TTL/CMOS input levels and translates them to low voltage (350 mV) differential output signals. In addition the driver supports a TRI-STATE function that may be used to disable the output stage, disabling the load current, and thus dropping the device to an ultra low idle power state of 13 mW typical.
The EN and EN* inputs allow active Low or active High control of the TRI-STATE outputs. The enables are common to all four drivers. The DS90LV031A and companion line receiver (DS90LV032A) provide a new alternative to high power psuedo-ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90LV031AQML 3V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver データシート (Rev. A) | 2013年 4月 17日 | |||
アプリケーション概要 | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 | |||
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S DS90LV031 MDS 3V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver | 2012年 9月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (NAC) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。