ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV047A

アクティブ

400Mbps、LVDS クワッド高速差動ドライバ

製品詳細

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal CMOS, LVTTL, TTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal CMOS, LVTTL, TTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 400Mpbs (200MHz)を超えるスイッチング速度
  • フロースルーのピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
  • 差動スキュー標準値: 300ps
  • 差動スキュー最大値: 400ps
  • 最大伝搬遅延: 1.7ns
  • 3.3V電源の設計
  • ±350mVの差動信号
  • 低消費電力(3.3V静的で13mW)
  • 既存の5V LVDSレシーバと相互運用可能
  • 電源オフ時にLVDS出力が高インピーダンス
  • TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 工業用動作温度範囲
    (-40℃~+85℃)
  • 表面実装SOICおよび薄型TSSOPパッケージで利用可能

アプリケーション

  • マルチファンクションのプリンタ
  • LVDS - LVCMOS変換

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 400Mpbs (200MHz)を超えるスイッチング速度
  • フロースルーのピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
  • 差動スキュー標準値: 300ps
  • 差動スキュー最大値: 400ps
  • 最大伝搬遅延: 1.7ns
  • 3.3V電源の設計
  • ±350mVの差動信号
  • 低消費電力(3.3V静的で13mW)
  • 既存の5V LVDSレシーバと相互運用可能
  • 電源オフ時にLVDS出力が高インピーダンス
  • TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 工業用動作温度範囲
    (-40℃~+85℃)
  • 表面実装SOICおよび薄型TSSOPパッケージで利用可能

アプリケーション

  • マルチファンクションのプリンタ
  • LVDS - LVCMOS変換

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90LV047Aデバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・ドライバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV047Aは低電圧のTTL/CMOS入力レベルを受け付け、低電圧(350mV)の差動出力信号へ変換します。
さらに、ドライバはTRI-STATE機能をサポートし、出力ステージのディセーブルと負荷電流のディセーブルを行うため、デバイスはアイドル状態で13mW (標準値)と極めて低い消費電力を実現します。DS90LV047Aはフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。

ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのドライバすべてに共通です。DS90LV047Aおよびコンパニオン・ライン・レシーバ(DS90LV048A)は、消費電力の大きい疑似ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーション用に使用できます。

DS90LV047Aデバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・ドライバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV047Aは低電圧のTTL/CMOS入力レベルを受け付け、低電圧(350mV)の差動出力信号へ変換します。
さらに、ドライバはTRI-STATE機能をサポートし、出力ステージのディセーブルと負荷電流のディセーブルを行うため、デバイスはアイドル状態で13mW (標準値)と極めて低い消費電力を実現します。DS90LV047Aはフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。

ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのドライバすべてに共通です。DS90LV047Aおよびコンパニオン・ライン・レシーバ(DS90LV048A)は、消費電力の大きい疑似ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーション用に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV047A 3V LVDSクワッドCMOS差動ライン・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 8月 22日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls 2020年 10月 29日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール

The DS90LV047-48AEVM is an evaluation module (EVM) designed for performance and functional evaluation of Texas Instruments' DS90LV047A 3-V LVDS quad CMOS differential line driver and DS90LV048A 3-V LVDS CMOS differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS90LV047A IBIS Model

SNLM022.ZIP (9 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ