パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DS90UB954-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- デュアル・デシリアライザ・ハブに、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つのアクティブ・センサからデータを集約
- Power-over-Coax (PoC) 互換のトランシーバ
- MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1 .3 準拠
- CSI-2 出力ポート
- 1、2、 3、4 データ・レーンをサポート
- CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
- データ型をプログラミング可能
- 4 つの仮想チャネル
- ECC および CRC 生成
- 2×2 出力複製モード
- 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
- シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
- 適応型受信イコライゼーション
- I2C で最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
- 柔軟な GPIO によるカメラの 同期および診断
- DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
- ライン・フォルト検出および高度な診断
- ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
DS90UB954-Q1 に関する概要
DS90UB954-Q1 は、多用途な デュアル・デシリアライザ ・ハブで、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの 独立したソース から、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。 DS90UB953-Q1 シリアライザとペアで使用することにより、 DS90UB954-Q1 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや、ToF および LIDAR といったその他のセンサからデータを受信できます。受信されたデータは MIPI CSI-2 準拠の出力に集約され、下流のプロセッサと相互に接続されます。 DS90UB933-Q1 および DS90UB913A-Q1 シリアライザを搭載したセンサの場合、 DS90UB954-Q1 は、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージャ・センサを含む 1 つまたは 2 つのセンサからデータを受信し、集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、 集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。
DS90UB954-Q1 とパートナーの DS90UB953-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。
各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。