ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UR906Q-Q1

アクティブ

5 ~ 65MHz、24 ビット カラー FPD-Link II デシリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 24 Features I2C Config Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 24 Features I2C Config Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NKB) 60 81 mm² 9 x 9
  • 5~65MHz の PCLK 出力 (140Mbps~1.82Gbps)
  • AC 結合された STP 相互接続ケーブル (最大 10m)
  • シリアライザおよびデシリアライザに終端を内蔵
  • At-Speed リンク BIST モードおよびレポート・ピン
  • (オプション) I2C 互換のシリアル制御バス
  • RGB888 + VS、HS、DE のサポート
  • パワーダウン・モードで消費電力を最小化
  • 1.8V または 3.3V 互換の LVCMOS I/O インターフェイス
  • 車載グレードの製品:AEC-Q100 グレード 2 認証済み
  • ISO 10605 ESD で 8kV を超える HBM 定格
  • 後方互換モードにより古い世代のデバイスと組み合わせて動作可能
  • シリアライザ - DS90UR905Q-Q1
    • RGB888 + VS/HS/DE を 1 ペアの FPD-Link II にシリアライズ
    • ランダマイザ / スクランブラ - DC バランスを取ったデータ・ストリーム
    • 選択可能な出力 VOD と調整可能なディエンファシス
  • デシリアライザ - DS90UR906Q-Q1
    • 高速なランダム・データ・ロック、リファレンス・クロック不要
    • 入力レシーバのイコライゼーションを調整可能
    • LOCK (リアルタイム・リンク・ステータス) レポート・ピン
    • 出力パラレル・バス (SSCG) の EMI を最小化
    • 出力スルーレート制御 (OS)
  • 5~65MHz の PCLK 出力 (140Mbps~1.82Gbps)
  • AC 結合された STP 相互接続ケーブル (最大 10m)
  • シリアライザおよびデシリアライザに終端を内蔵
  • At-Speed リンク BIST モードおよびレポート・ピン
  • (オプション) I2C 互換のシリアル制御バス
  • RGB888 + VS、HS、DE のサポート
  • パワーダウン・モードで消費電力を最小化
  • 1.8V または 3.3V 互換の LVCMOS I/O インターフェイス
  • 車載グレードの製品:AEC-Q100 グレード 2 認証済み
  • ISO 10605 ESD で 8kV を超える HBM 定格
  • 後方互換モードにより古い世代のデバイスと組み合わせて動作可能
  • シリアライザ - DS90UR905Q-Q1
    • RGB888 + VS/HS/DE を 1 ペアの FPD-Link II にシリアライズ
    • ランダマイザ / スクランブラ - DC バランスを取ったデータ・ストリーム
    • 選択可能な出力 VOD と調整可能なディエンファシス
  • デシリアライザ - DS90UR906Q-Q1
    • 高速なランダム・データ・ロック、リファレンス・クロック不要
    • 入力レシーバのイコライゼーションを調整可能
    • LOCK (リアルタイム・リンク・ステータス) レポート・ピン
    • 出力パラレル・バス (SSCG) の EMI を最小化
    • 出力スルーレート制御 (OS)

DS90UR90xQ-Q1 チップセットは、パラレル RGB ビデオ・インターフェイスを、1 つのペアの高速シリアル・インターフェイスに変換します。このシリアル・バス方式により、クロックとデータとのスキューの問題が解消され、コネクタのピン数が減少し、相互接続のサイズ、重量、コストが削減され、全体的な PCB レイアウトが単純化されることで、システム設計が簡単になります。さらに、内部の DC バランスされたデコードを使用して、AC 結合の相互接続に対応できます。

DS90UR905Q-Q1 シリアライザは、クロックを埋め込み、データ・ペイロードのバランスを取り、高速小振幅差動信号方式に信号をレベル・シフトします。最大 24 の入力と 3 つのビデオ制御信号をシリアル化できます。これにより、完全な 24 ビット・カラー、または 18 ビット・カラーと 6 つの汎用信号 (オーディオ I2S アプリケーションなど) に対応できます。

DS90UR906Q-Q1 デシリアライザは、データ (RGB) と制御信号を復元し、シリアル・ストリームからクロックを抽出します。DS90UR906Q-Q1 は、トレーニング・シーケンスも特殊な SYNC パターンも使用せずに受信データ・ストリームにロックでき、リファレンス・クロックを必要としません。リンク・ステータス (LOCK) 出力信号を備えています。

シリアル転送は、ユーザー選択可能なディエンファシス、差動出力レベルの選択機能、レシーバのイコライゼーションにより最適化されます。低電圧の差動信号、レシーバのドライブ強度の制御、およびスペクトラム拡散クロック機能を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。デシリアライザは、拡散スペクトラム・クロックおよびデータをパラレル出力上に生成するように構成できます。

DS90UR905Q-Q1 シリアライザは 48 ピンの WQFN で供給され、DS90UR906Q-Q1 (デシリアライザ) は 60 ピンの WQFN パッケージで供給されます。これらのデバイスは、車載用 AEC-Q100 グレード 2 の温度範囲 (-40℃~+105℃) で動作が規定されています。

DS90UR90xQ-Q1 チップセットは、パラレル RGB ビデオ・インターフェイスを、1 つのペアの高速シリアル・インターフェイスに変換します。このシリアル・バス方式により、クロックとデータとのスキューの問題が解消され、コネクタのピン数が減少し、相互接続のサイズ、重量、コストが削減され、全体的な PCB レイアウトが単純化されることで、システム設計が簡単になります。さらに、内部の DC バランスされたデコードを使用して、AC 結合の相互接続に対応できます。

DS90UR905Q-Q1 シリアライザは、クロックを埋め込み、データ・ペイロードのバランスを取り、高速小振幅差動信号方式に信号をレベル・シフトします。最大 24 の入力と 3 つのビデオ制御信号をシリアル化できます。これにより、完全な 24 ビット・カラー、または 18 ビット・カラーと 6 つの汎用信号 (オーディオ I2S アプリケーションなど) に対応できます。

DS90UR906Q-Q1 デシリアライザは、データ (RGB) と制御信号を復元し、シリアル・ストリームからクロックを抽出します。DS90UR906Q-Q1 は、トレーニング・シーケンスも特殊な SYNC パターンも使用せずに受信データ・ストリームにロックでき、リファレンス・クロックを必要としません。リンク・ステータス (LOCK) 出力信号を備えています。

シリアル転送は、ユーザー選択可能なディエンファシス、差動出力レベルの選択機能、レシーバのイコライゼーションにより最適化されます。低電圧の差動信号、レシーバのドライブ強度の制御、およびスペクトラム拡散クロック機能を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。デシリアライザは、拡散スペクトラム・クロックおよびデータをパラレル出力上に生成するように構成できます。

DS90UR905Q-Q1 シリアライザは 48 ピンの WQFN で供給され、DS90UR906Q-Q1 (デシリアライザ) は 60 ピンの WQFN パッケージで供給されます。これらのデバイスは、車載用 AEC-Q100 グレード 2 の温度範囲 (-40℃~+105℃) で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UR90xQ-Q1 5~65MHz、24 ビットカラー FPD-Link II シリアライザおよびデシリアライザ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2020年 5月 16日
アプリケーション・ノート LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) 2013年 4月 29日
アプリケーション・ノート AN-1807 FPD-Link II Display SerDes Overview (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) 2013年 4月 26日
ユーザー・ガイド DVI - FPD LINK II (DS90UR905Q/906Q) Demo Platform User Guide 2012年 6月 15日
アプリケーション・ノート Application Note 1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (jp) 2011年 11月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DS90UR906Q IBIS Model

SNLM115.ZIP (146 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NKB) 60 Ultra Librarian