DS96F174MQML-SP
- Meets EIA-485 and EIA-422 Standards
- Monotonic Differential Output Switching
- TRI-STATE Outputs
- Designed for Multipoint bus Transmission
- Common Mode Output Voltage Range: −7.0V to +12V
- Operates from Single +5.0V Supply
- Reduced Power Consumption
- Thermal Shutdown Protection
- DS96F172 and DS96F174 are Lead and Function Compatible with the SN75172/174 or the AM26LS31/MC3487
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS96F172 and the DS96F174 are high speed quad differential line drivers designed to meet EIA-485 Standards. The DS96F172 and the DS96F174 offer improved performance due to the use of L-FAST bipolar technology. The use of LFAST technology allows the DS96F172 and DS96F174 to operate at higher speeds while minimizing power consumption.
The DS96F172 and the DS96F174 have TRI-STATE outputs and are optimized for balanced multipoint data bus transmission at rates up to 15 Mbps. The drivers have wide positive and negative common mode range for multipoint applications in noisy environments. Positive and negative current-limiting is provided which protects the drivers from line fault conditions over a +12V to −7.0V common mode range. A thermal shutdown feature is also provided. The DS96F172 features an active high and active low Enable, common to all four drivers. The DS96F174 features separate active high Enables for each driver pair.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS96F172MQML/DS96F174MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers データシート (Rev. A) | 2013年 4月 18日 | |||
* | SMD | DS96F174MQML-SP SMD 5962-90765 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション概要 | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 | |||
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Application Note 847 FAILSAFE Biasing of Differential Buses (jp) | 英語版 | 2004年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (NFE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。