FPC202
- 2 つのポートにわたる制御信号管理と I2C 集約に対応
- 各ポートで 4 つの LED ドライバと 12 の汎用 I/O
- 汎用出力を使用してポートあたり 5 つ以上の LED を駆動可能
- 複数の FPC202 を組み合わせることにより、合計 28 のポートを単一のホスト・インターフェイスから制御可能
- 別個の I2C マルチプレクサ、LED ドライバ、ピン数の多い FPGA/CPLD 制御デバイスが不要
- すべての低速制御信号をポートの近くで処理するため、PCB の配線の複雑性を低減
- I2C (最高 1MHz) または SPI (最高 10MHz) のホスト制御インターフェイスを選択可能
- 重要なユーザー指定のデータをモジュールから自動的にプリフェッチ
- ブロードキャスト・モードにより、すべての FPC202 コントローラにわたってすべてのポートへ同時に書き込み可能
- 先進の LED 機能によるポート・ステータスの表示、点滅や調光もプログラム可能
- 割り込みイベントをカスタマイズ可能
- 独立したホスト側 I/O 電圧:1.8V~3.3V
- 小型の QFN パッケージにより、PCB の裏側でポートの下に配置可能
FPC202 デュアル ポート コントローラは、SFP、QSFP、Mini-SAS HD など一般的なポート タイプ用の低速信号アグリゲータとして機能します。FPC202 は 2 つのポートの低速制御信号および I2C 信号をすべて集約し、使いやすい単一の管理インターフェイスをホストに提供します (I2C または SPI)。複数の FPC202 を使用すると、ホストに対する 1 つの共通の制御インターフェイスを備えたポート数の多いアプリケーションが実現できます。
FPC202 は PCB の裏側でプレスフィット コネクタの下に配置できるよう設計されているため、配線が簡単に行えます。ポートの低速信号を、この局所化された方法で制御することにより、I/O 数の少ない制御デバイス (FPGA、CPLD、MCU) を使用でき、配線レイヤの密度が低減されるため、システムの BOM コストを削減できます。
FPC202 は標準の SFF-8431、SFF-8436、SFF-8449 低速管理インターフェイスに準拠しており、各ポートに専用の 100/400kHz I2C インターフェイスが搭載されています。ポート ステータスLEDの駆動や電源スイッチの制御などの機能を実行するため、追加の汎用ピンも利用可能です。LED ドライバは、点滅や調光のプログラムなどの便利な機能を備えています。ホスト コントローラへのインターフェイスは、低電圧の I/O をサポートするために 1.8V~3.3V の独立電源で動作できます。
各ポートは、合計 4 つの LED ドライバ、12 の汎用 I/O、2 つのダウンストリーム I2C バスを備えています。この拡張 I/O セットにより、追加部品やシステム内機能の制御が可能になります。1 ポートにつき 4 つを超える LED が必要な場合は、汎用出力を使用して追加 LED を駆動できます。
FPC202 は各モジュールでユーザーが指定したレジスタからデータをプリフェッチできるため、ホストは高速な I2C (最高 1MHz) または SPI (最高 10MHz) インターフェイスでデータへすぐにアクセスできます。さらに、FPC202 は制御下のポートのいずれかに関連する重要な、ユーザー構成可能なイベントが発生した場合、ホストへの割り込みをトリガできます。このため、モジュールを継続的にポーリングする必要はありません。
詳細リクエスト
詳細なデータシート、IBIS (I/O バッファ情報仕様) モデル、デバイスの GUI プロファイルが入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 拡張 I/O を備えた、FPC202 デュアル・ポート・コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。