ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

HD3SS214

アクティブ

DDC/AUX 切り替えをサポート、8.1Gbps、DisplayPort 1.4、1:2/2:1 差動マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Mux Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 8.1 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Mux Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 8.1 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105
NFBGA (ZXH) 50 25 mm² 5 x 5
  • DisplayPort 1.4 電気規格に対応
  • 最大 8.1Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 および 1:2 スイッチング
  • HPD、AUX、および DDC スイッチングをサポート
  • 8GHz の広い差動帯域幅
  • 非常に優れた動的な電気的性能
  • 3.3V ±10% の V DD 動作範囲
  • -40℃~105℃の拡張産業用温度範囲
  • 5mm × 5mm の 50 ピン nFBGA パッケージ
  • 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
  • 消費電力
    • アクティブ時:2mW未満
    • スタンバイ時:標準 10µW (OE = L の場合)
  • DisplayPort 1.4 電気規格に対応
  • 最大 8.1Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 および 1:2 スイッチング
  • HPD、AUX、および DDC スイッチングをサポート
  • 8GHz の広い差動帯域幅
  • 非常に優れた動的な電気的性能
  • 3.3V ±10% の V DD 動作範囲
  • -40℃~105℃の拡張産業用温度範囲
  • 5mm × 5mm の 50 ピン nFBGA パッケージ
  • 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
  • 消費電力
    • アクティブ時:2mW未満
    • スタンバイ時:標準 10µW (OE = L の場合)

HD3SS214 は高速パッシブ・スイッチで、2 つのフル DisplayPort 4 レーン・ポートを、アプリケーション内で 2 つのソースのうちの 1 つから 1 つのターゲット位置に切り替えることができます。また、1 つのソースを 2 つのシンクのうちの 1 つに切り替えます。DisplayPort アプリケーションの場合、HD3SS214 は、nFBGA ZXH パッケージの補助 (AUX)、ディスプレイ・データ・チャネル (DDC)、ホット・プラグ検出 (HPD) 信号のスイッチングをサポートします。

代表的なアプリケーションの 1 つは、1 つの DisplayPort シンクを駆動する必要のある 2 つの GPU を搭載したマザーボードです。GPU は Dx_SEL ピンで選択します。もう 1 つのアプリケーションは、1 つのソースが 2 つのシンクのうちの 1 つを切り替える必要がある場合です。例として、サイド・コネクタとドッキング・ステーション・コネクタがあります。スイッチングは、Dx_SEL ピンと AUX_SEL ピンを使用して制御されます。HD3SS214 は、-40℃~105℃の産業用温度広範囲にわたって、3.3V の単一電源で動作します。

HD3SS214 は高速パッシブ・スイッチで、2 つのフル DisplayPort 4 レーン・ポートを、アプリケーション内で 2 つのソースのうちの 1 つから 1 つのターゲット位置に切り替えることができます。また、1 つのソースを 2 つのシンクのうちの 1 つに切り替えます。DisplayPort アプリケーションの場合、HD3SS214 は、nFBGA ZXH パッケージの補助 (AUX)、ディスプレイ・データ・チャネル (DDC)、ホット・プラグ検出 (HPD) 信号のスイッチングをサポートします。

代表的なアプリケーションの 1 つは、1 つの DisplayPort シンクを駆動する必要のある 2 つの GPU を搭載したマザーボードです。GPU は Dx_SEL ピンで選択します。もう 1 つのアプリケーションは、1 つのソースが 2 つのシンクのうちの 1 つを切り替える必要がある場合です。例として、サイド・コネクタとドッキング・ステーション・コネクタがあります。スイッチングは、Dx_SEL ピンと AUX_SEL ピンを使用して制御されます。HD3SS214 は、-40℃~105℃の産業用温度広範囲にわたって、3.3V の単一電源で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HD3SS213 アクティブ DDC/AUX 切り替えをサポート、5.4Gbps、DisplayPort 1.2a、1:2/2:1 差動マルチプレクサ Same functionality with slower data rates

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8.1Gbps、DisplayPort 1.4 対応、2:1/1:2、差動スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 18日
* ユーザー・ガイド HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2022年 5月 8日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ガーバー・ファイル

HD3SS214 S-Parameter Model

SLAC725.ZIP (49 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZXH) 50 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ