HDC1050 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC2080 アクティブ 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ Better accuracy (±2 %RH) and similar package pinout
HDC3020 アクティブ 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 アクティブ 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with permanent IP67 filter

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±3 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±3 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² 3 x 3
  • Relative Humidity Accuracy ±3% (typical)
  • Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
  • 14 Bit Measurement Resolution
  • 100 nA Sleep Mode Current
  • Average Supply Current:
    • 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
    • 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
      Measurement
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
  • I2C Interface
  • Relative Humidity Accuracy ±3% (typical)
  • Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
  • 14 Bit Measurement Resolution
  • 100 nA Sleep Mode Current
  • Average Supply Current:
    • 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
    • 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
      Measurement
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
  • I2C Interface

The HDC1050 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1050 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.

The HDC1050 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1050 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC1050 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 12月 18日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点