HDC3020-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4
- 機能安全対応
- 相対湿度 (RH) センサ:
- 動作範囲:0%~100%
- 精度:±0.5% (代表値)
- オフセット誤差補正:オフセットを低減し、デバイスを精度仕様内に戻す
- 長期ドリフト:0.19%RH / 年
- 内蔵ヒーターによる結露保護
- 温度センサ:
- 動作範囲:-40℃~125℃
- 精度:±0.1℃ (代表値)
- NIST トレース可能:相対湿度および温度
- 低い消費電力:平均電流 0.4µA
- I 2C インターフェイスは最高 1MHz まで対応
- 4 つの I 2C アドレスを選択可能
- CRC チェックサムによるデータ保護
- 電源電圧:1.62V~5.50V
- 自動測定モードを使用可能
- プログラム可能な割り込み
- RH および温度の測定オフセットをプログラム可能
- 工場出荷時に取り付けられたポリイミド・テープ・アセンブリ・カバー
- 工場出荷時に取り付けられた IP67 保護等級の環境カバー
- ウェッタブル・フランク・オプション付きの WSON パッケージ
HDC302x-Q1 は、統合された容量性ベースの相対湿度 (RH) および温度センサです。このデバイスは、広い電源電圧範囲 (1.62V~5.5V) にわたって高精度の測定を行い、非常に低い消費電力で小型の 2.5mm × 2.5mm パッケージで供給されます。温度センサおよび湿度センサは、製造時のセットアップで 100% テストおよび調整済みであり、このセットアップは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 規格に従って較正済みの機器により検証されています。
オフセット誤差補正は、経年劣化、極端な動作条件への暴露、汚染物質によって発生する RH (相対湿度) センサのオフセットを低減し、デバイスを精度仕様の範囲内に戻します。 バッテリの IoT アプリケーションの場合、自動測定モードとアラート機能により、MCU のスリープ時間を最大化して、システムの消費電力を低減できます。4 種類の I 2C アドレスがあり、最大 1MHz の速度をサポートします。加熱素子を使用して、結露や水分を消失させることができます。
HDC3020 -Q1 は、保護カバーなしのオープン・キャビティ・パッケージです。2 種類のバリアントには、オープン・キャビティの RH センサを保護するカバー・オプションがあります。HDC3021 -Q1 と HDC3022 -Q1。HDC3021 -Q1 は、取り外し可能な保護テープを備えており、コンフォーマル・コーティングと PCB 洗浄が可能です。HDC3022 -Q1 は、ほこり、水、PCB 洗浄から保護するために恒久的な IP67 メンブレン・フィルタが添付されています。 3 種類のパッケージ・バリエーションは、いずれもウェッタブル・フランクを選択できます。
詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HDC3020EVM — HDC3020 温湿度センサの評価基板
HDC3020EVM 評価基板 (EVM) は、HDC3020 湿度 / 温度センサの動作と性能の評価を可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコンと HDC3020 をホストします。このマイコンを使用して HDC3020 を制御し、USB ポート経由でホスト PC との通信を実行することができます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。ミシン目を使用して HDC3020 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DEF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点