データシート
HVDA551-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
Ambient Operating Temperature - Device HBM ESD Classification Level:
- Level 3B for Pins 6 and 7
- Level 3A for All Other Pins
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- Meets or Exceeds the Requirements of ISO 11898-2 and ISO 11898-5
- GIFT/ICT Compliant
- Data Rate Up to 1 Mbps
- ESD Protection Up to ±12 kV (Human-Body Model) on Bus Pins
- I/O Voltage Level Adapting
- HVDA551: Adaptable I/O Voltage Range (VIO) From 3 V to 5.33 V
- SPLIT Voltage Source
- HVDA553: Common-Mode Bus Stabilization
- Operating Modes:
- Normal Mode
- Low-Power Standby Mode With RXD Wake-Up Request
- High Electromagnetic Compliance (EMC)
- Supports CAN Flexible Data-Rate (FD)
- Protection
- Undervoltage Protection on VIO and VCC
- Bus-Fault Protection of –27 V to 40 V
- TXD Dominant State Time-Out
- RXD Wake-Up Request Lockout on CAN Bus Stuck Dominant Fault (HVDA551)
- Digital Inputs Compatible With 5-V Microprocessors (HVDA553)
- Thermal Shutdown Protection
- Power-Up and Power-Down Glitch-Free Bus I/O
- High Bus Input Impedance When Unpowered (No Bus Load)
The HVDA55x-Q1 device is designed and qualified for use in automotive applications and meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard (transceiver).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点