パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
INA848 の特徴
- 固定ゲイン 2000 V/V
- フィルタリングのための内部ノードへのアクセス
- 超低ノイズ:入力電圧ノイズ: 1.5nV/√Hz (最大値)
- 高精度のスーパーベータ入力性能:
- 低いオフセット電圧:35µV (最大値)
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:0.45µV/℃ (最大値)
- 低い入力バイアス電流:25nA (標準値)
- 小さいゲインドリフト:5ppm/℃ (最大値)
- 帯域幅:2.8MHz
- スルーレート:45V/µs
- 同相除去: 132dB (最小値)
- 電源電圧範囲:
- 単一電源:8V~36V
- デュアル電源:±4V~±18V
- 仕様温度範囲: –40℃~+125℃
- パッケージ:8ピン SOIC
INA848 に関する概要
INA848 は、超小型、高速、差動入力信号などの高精度測定向けに最適化された固定ゲイン計測アンプです。TI のスーパーベータ・トポロジは、非常に低い入力バイアス電流と電流ノイズを実現します。適切にマッチングされたトランジスタにより、非常に低いオフセットおよびオフセット・ドリフトを実現できます。内部抵抗のマッチングにより、全入力電圧範囲で 132dB の高い同相除去比と、5 ppm/℃ (最大値) の非常に低いゲイン・ドリフト誤差を実現します。
INA848 の電流帰還トポロジは、 2000 の固定ゲインで 2.8MHz の広い帯域幅が得られるため、以後のゲイン段が不要になります。ノイズ・フロアが 1.3nV/√Hz と非常 に低いため、高分解能のA/D コンバータ (ADC) と接続するときの等価ビット数 (ENOB) の影響を最小化できます。INA848 は、ゲイン段 (ピン 2 と 3) の間にフィルタを追加して十分な信号整合性を維持するという柔軟性を備えています。
これらのINA848 独自の機能により、ハイエンド医療用計測機器、脳波計、振動センシング、変位測定など、高精度の測定が必要なアプリケーションに適しています。
このデバイスは、8V~36V の単一電源、または ±4V~±18Vのデュアル電源用に設計されています。