パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE |
ISO1042 の特徴
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に準拠
- 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
- 短いループ遅延時間:152ns
- 保護機能
- DC バス障害保護電圧:±70V
- バス・ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
- ドライバ優先タイムアウト(TXD DTO)
- VCC1 および VCC2 の低電圧保護機能
- 同相電圧範囲: ±30V
- 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
- 高いCMTI: 100kV/µs
- VCC1 電圧範囲:1.71V~5.5V
- CANコントローラへの1.8V、2.5V、3.3V、5.0Vロジック・インターフェイス
- VCC2電圧範囲: 4.5V~5.5V
- 堅牢な電磁環境適合性(EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 周囲温度範囲:-40°C~+125°C
- 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ・オプション
- 車載用バージョンも提供:ISO1042-Q1
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11:2017-01に準拠した7071VPK VIOTM/1500VPK VIORM (強化絶縁型/基本絶縁型)
- UL1577に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS(1分間)
- IEC 60950-1、IEC 60601-1、EN 61010-1認定
- CQC、TUV、CSA 認定
ISO1042 に関する概要
ISO1042デバイスは、ISO11898-2 (2016)規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバです。±70VのDCバス障害保護機能を搭載し、±30Vの同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧5000VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、1060VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042デバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります(強化絶縁型と基本絶縁型のオプションを参照)。ISO1042デバイスは-40°C ~ +125°Cの広い周囲温度範囲に対応し、SOIC-16 (DW)パッケージおよび小型のSOIC-8 (DWV)パッケージで供給されます。