この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISO124 アクティブ ±10V 入力、高精度、電圧センシング、低コスト絶縁型アンプ Smaller package and increased transient isolation voltage
ISO224 アクティブ ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ Newer version

製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 3500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 3500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP_SB (JVD) 16 769.47675 mm² 50.925 x 15.11
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Precision Low Cost Isolation Amplifier データシート 2000年 9月 27日