ISO124
- 100%高電圧破壊試験済み
- 定格1500Vrms
- 高IMR: 140dB (60Hz時)
- 最大非線形性: 0.010%
- バイポーラ動作: VO=±10V
- パッケージ: PDIP-16およびSOIC-28
- 使いやすい: 固定ユニティ・ゲイン構成
- 電源電圧範囲: ±4.5V~±18V
ISO124は、新しいデューティ・サイクル変調/復調方式を採用した高精度絶縁アンプです。2pFの差動容量性バリアを通して信号をデジタル送信します。デジタル変調方式により、バリア特性が信号の完全性に影響しないため、バリアを通して優れた信頼性と適切な高周波過渡耐性を実現できます。2つのバリア容量はパッケージのプラスチック体に組み込まれています。
ISO124は使いやすく、外付け部品を必要としません。主な仕様は、最大非線形性0.010%、信号帯域幅50kHz、VOSドリフト200µV/℃となっています。電源電圧範囲は±4.5V~±18V、静止電流はVS1で±5mA、VS2で±5.5mAであることから、幅広いアプリケーションに適しています。
ISO124は16ピンPDIPおよび28リードSOICプラスチック表面実装パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (NVF) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (DVA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。