ISO6721R

アクティブ

汎用、デュアルチャネル、1/1、反転型ピン配置、デジタル・アイソレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.2 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.2 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能ISO6720ISO6721
  • 50Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 450V RMS の使用電圧での長い寿命
    • 最高 3000V RMS の絶縁定格
    • CMTI:±150kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 HIGH (ISO672xB) および LOW (ISO672xFB) のオプション
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • チャネルごとに 1.8mA (標準値、1Mbps の場合)
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値)
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • ナロー SOIC (D-8) パッケージ
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能ISO6720ISO6721
  • 50Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 450V RMS の使用電圧での長い寿命
    • 最高 3000V RMS の絶縁定格
    • CMTI:±150kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 HIGH (ISO672xB) および LOW (ISO672xFB) のオプション
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • チャネルごとに 1.8mA (標準値、1Mbps の場合)
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値)
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • ナロー SOIC (D-8) パッケージ
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1

ISO672xB デバイスは、最大 3000V RMS (D パッケージ) の UL 1577 絶縁定格を必要とする、コストの制約が厳しいアプリケーションに理想的な高性能デュアルチャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。

ISO672xB デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。 ISO6720B デバイスは 2 つの絶縁チャネルを備えており、どちらのチャネルも同一方向です。 ISO6721B デバイスは 2 つの絶縁チャネルを備えており、各チャネルは別方向です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

これらのデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、 UART、SPI、RS-485、RS-232、CAN などのデータ・バスのノイズ電流によって敏感な回路が損傷を受けることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、 ISO672xB は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。 ISO672xB デバイス・ファミリは、 8 ピン SOIC ナロー・ボディ (D) パッケージで供給され、旧世代品に対してピン互換です。強化絶縁の要件については、ISO672x-Q1 を参照してください。

ISO672xB デバイスは、最大 3000V RMS (D パッケージ) の UL 1577 絶縁定格を必要とする、コストの制約が厳しいアプリケーションに理想的な高性能デュアルチャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。

ISO672xB デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。 ISO6720B デバイスは 2 つの絶縁チャネルを備えており、どちらのチャネルも同一方向です。 ISO6721B デバイスは 2 つの絶縁チャネルを備えており、各チャネルは別方向です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

これらのデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、 UART、SPI、RS-485、RS-232、CAN などのデータ・バスのノイズ電流によって敏感な回路が損傷を受けることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、 ISO672xB は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。 ISO672xB デバイス・ファミリは、 8 ピン SOIC ナロー・ボディ (D) パッケージで供給され、旧世代品に対してピン互換です。強化絶縁の要件については、ISO672x-Q1 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ISO6721 アクティブ 汎用、デュアルチャネル、1/1、デジタル・アイソレータ Pin-to-pin device with opposite channel directions.
ISO7721 アクティブ 信頼性の高い EMC 特性、デュアル・チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ Pin-to-pin device with 50-Mbps data rate.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO672x 汎用、基本絶縁、デュアルチャネル・デジタル・アイソレータ、堅牢な EMC データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 6月 27日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) 2025年 1月 8日
証明書 CSA Certificate for ISO6721RxD (Rev. A) 2023年 2月 15日
証明書 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. A) 2023年 2月 7日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO6721R IBIS Model

SLLM488.ZIP (79 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ