ISO6721R-Q1
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能ISO6720-Q1、ISO6721-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- VDA320 絶縁要件に適合
- 50Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア
- 1060VRMS の使用電圧での長い寿命
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- CMTI:±150kV/µs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
- 1.71V から 5.5V への電圧変換
- デフォルト出力 HIGH (ISO672x-Q1) および LOW (ISO672xF-Q1) のオプション
- チャネルごとに 1.8mA (標準値、1Mbps の場合)
- 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値)
- 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 低い放射
- ナロー SOIC (D-8) およびワイド SOIC (DWV-8) パッケージ
- 安全関連の認証:
- DIN VDE V 0884-11:2017-01
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
- GB 4943.1-2011
ISO672x-Q1 デバイスは、最大 5000VRMS (DWV パッケージ) と 3000VRMS (D パッケージ) の UL 1577 絶縁定格を必要とする、コストの制約が厳しいアプリケーションに理想的な高性能デュアルチャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO672x-Q1 デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。 ISO6720-Q1 デバイスは 2 つの絶縁チャネルを備えており、どちらのチャネルも同一方向です。 ISO6721-Q1 デバイスは 2 つの絶縁チャネルを備えており、各チャネルは別方向です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISO672x-Q1 汎用、強化および基本絶縁、車載用デュアルチャネル・デジタル・アイソレータ、堅牢な EMC データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 7月 11日 |
証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
証明書 | CSA Certificate for ISO6721RxD (Rev. A) | 2023年 2月 15日 | ||||
証明書 | CQC Certificate for ISOxxD (Rev. A) | 2023年 2月 7日 | ||||
証明書 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) | 2022年 8月 5日 | ||||
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) | 2022年 8月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。