ISO7131CC
- Maximum Signaling Rate: 50 Mbps (With 5-V Supplies)
- Robust Design With Integrated Noise Filter
- Default Output Low Option (Suffix F)
- Low Power Consumption, Typical ICC per Channel
(With 3.3-V Supplies):- ISO7131: 1.5 mA at 1 Mbps,
2.6 mA at 25 Mbps - ISO7140: 1 mA at 1 Mbps,
2.3 mA at 25 Mbps - ISO7141: 1.3 mA at 1 Mbps,
2.6 mA at 25 Mbps
- ISO7131: 1.5 mA at 1 Mbps,
- Low Propagation Delay: 23-ns Typical
(3.3-V Supplies) - Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
- 50-kV/µs Transient Immunity, Typical
- Long Life With SiO2 Isolation Barrier
- Operates from 2.7-V, 3.3-V, and 5-V Supply and Logic Levels
- Small QSOP-16 Package
- Safety and Regulatory Approvals
- 2500-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- 4242-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V
0884-10):2006-12, 566 VPK Working Voltage - CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1
and IEC 61010-1 End Equipment Standards - CQC Certification per GB 4943.1-2011
ISO7131, ISO7140, and ISO7141 devices provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. ISO7131 has three channels with two forward and one reverse-direction channels. ISO7140 and ISO7141 are quad-channel isolators; ISO7140 has four forward channels, ISO7141 has three forward and one reverse-direction channels. These devices are capable of 50-Mbps maximum data rate with 5-V supplies and 40-Mbps maximum data rate with 3.3-V or 2.7-V supplies, with integrated filters on the inputs for noise-prone applications. The suffix F indicates that default output state is low; otherwise, the default output state is high.
Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The devices have TTL input thresholds and can operate from 2.7-V, 3.3-V, and 5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 2.7-V or 3.3-V supply.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISO71xxCC 4242-VPK Small-Footprint Low-Power Triple and Quad Channels Digital Isolators データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 1月 29日 | ||
証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 9月 7日 | |||
証明書 | CSA Certificate for ISO71xxDBQ | 2023年 2月 16日 | ||||
証明書 | CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. A) | 2023年 2月 7日 | ||||
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 5 Sec 1 | 2022年 8月 10日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Universal Digital Isolator Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 3月 4日 | |||
アプリケーション概要 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 | ||||
ユーザー・ガイド | ISO71XXDBQ-EVM | 2013年 3月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール
TIDA-00017 — 8 チャネル・デジタル入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。