ISO721
- 100 and 150Mbps signaling rate options
- Propagation delay is 12ns typical.
- Pulse skew is 0.5ns typical.
- Low-power sleep mode
-
Typical 28year life at rated working voltage (see Isolation Lifetime Projection)
- High electromagnetic immunity (see application note ISO72x Digital Isolator Magnetic-Field Immunity)
- Failsafe output
- Drop-in replacement for most opto and magnetic isolators
- Operates from 3.3V and 5V supplies
- –40°C to +125°C operating temperature range
- Safety-related certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 component recognition program
- IEC 61010-1, IEC 62368-1 certifications
The ISO721, ISO721M, ISO722, and ISO722M devices are digital isolators with a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. This barrier provides galvanic isolation of up to 4000VPK per VDE 0884-17. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground, and interfering with or damaging sensitive circuitry.
A binary input signal is conditioned, translated to a balanced signal, then differentiated by the isolation barrier. Across the isolation barrier, a differential comparator receives the logic transition information, then sets or resets a flip-flop and the output circuit accordingly. A periodic update pulse is sent across the barrier to provide the proper dc level of the output.
If this dc-refresh pulse is not received for more than 4µs, the input is assumed to be unpowered or not being actively driven, and the failsafe circuit drives the output to a logic-high state.
These devices require two supply voltages of 3.3V, 5V, or any combination. All inputs are 5V tolerant when supplied from a 3.3V supply and all outputs are 4mA CMOS.
The ISO722 and ISO722M devices include an active-low output enable that when driven to a high logic level, places the output in a high-impedance state and turns off internal bias circuitry to conserve power.
The ISO721 and ISO722 devices have TTL input thresholds and a noise filter at the input that prevent transient pulses of up to 2ns in duration from being passed to the output of the device.
The ISO721M and ISO722M devices have CMOS VCC / 2 input thresholds, but do not have the noise-filter and the additional propagation delay. These features of the ISO721M device also provide for reduced-jitter operation.
The ISO721, ISO721M, ISO722, and ISO722M devices are characterized for operation over the ambient temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。