ISO7230M
- 25Mbps と 150Mbps の信号速度オプション
- 低いチャネル間の出力スキュー:最大値 1ns
- 低いパルス幅歪み (PWD):最大値 2ns
- 低ジッタ成分:150Mbps で標準値 1ns
- 定格動作電圧で標準寿命 25 年 (「絶縁寿命予測」を参照)
- ESD 保護:4kV
- 3.3V または 5V の電源で動作
- 3.3V から 5V への電圧レベル変換
- 高い電磁界耐性 (アプリケーションノート『ISO72x デジタル アイソレータの磁界耐性『』を参照)
- -40℃~125℃ の動作範囲
- 安全関連の認証
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 61010-1 認定、IEC 62368-1 認定
ISO7230 および ISO7231 は、それぞれ複数のチャネル構成と出力イネーブル機能を備えたトリプル チャネルのデジタル アイソレータです。これらのデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入出力バッファを備えています。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧がブロックされ、グランドが絶縁されます。また、データ バスや他の回路で発生したノイズ電流がローカル グランドに入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISO723xx 高速、トリプル チャネル デジタル アイソレータ データシート (Rev. L 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2024年 11月 6日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点