ISO7330FC
- Signaling Rate: 25 Mbps
- Integrated Noise Filter on the Inputs
- Default Output ‘High’ and ‘Low’ Options
- Low Power Consumption: Typical ICC per Channel
at 1 Mbps:- ISO7330: 1 mA (5 V Supplies),
0.8 mA (3.3 V Supplies) - ISO7331: 1.4 mA (5 V Supplies),
1 mA (3.3 V Supplies)
- ISO7330: 1 mA (5 V Supplies),
- Low Propagation Delay: 32 ns
Typical (5V Supplies) - Operates from 3.3 V and 5 V Supplies
- 3.3 V and 5 V Level Translation
- Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
- 70 KV/µs Transient Immunity,
Typical (5V Supplies) - Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and Surge Immunity
- Low Emissions
- Wide Body SOIC-16 Package
- Isolation Barrier Life: > 25 Years
- Safety and Regulatory Approvals:
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
and DIN EN 61010-1 - 3000 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment
Standards - CQC Certification per GB4943.1-2011
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
ISO733x provide galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. These devices have three isolated channels comprised of logic input and output buffers separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO7330 has all three channels in the same direction while ISO7331 has two channels in forward and one channel in reverse direction. In case of input power or signal loss, default output is low for devices with suffix F and high for devices without suffix F. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. ISO733x has integrated noise filter for harsh industrial environment where short noise pulses may be present at the device input pins. ISO733x has TTL input thresholds and operates from 3 V to 5.5 V supply levels. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of ISO733x has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISO733x Robust EMC, Low Power, Triple-Channel Digital Isolators データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 4月 16日 | ||
証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 9月 7日 | |||
証明書 | CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) | 2023年 3月 27日 | ||||
証明書 | CSA Certificate for ISO73xxDW | 2023年 2月 22日 | ||||
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) | 2022年 8月 5日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Universal Digital Isolator Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 3月 4日 | |||
ユーザー・ガイド | ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module | 2014年 9月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO7341CEVM — ISO7341CEVM 4 チャネル、デジタル・アイソレータ評価モジュール
The ISO7341CEVM helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any of our ISO73xx triple- or quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC (DW) package.
The ISO7341C digital isolator provides galvanic (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点