パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ISO7710-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 信号速度: 最大100Mbps
- 広い電源電圧範囲: 2.25V~5.5V
- 2.25Vから5.5Vへの電圧変換
- デフォルト出力HIGHとLOWのオプション
- 低消費電力: 1.7mA (標準値、1Mbps時)
- 短い伝搬遅延: 標準値11ns (5V電源)
- 高いCMTI: 標準値±100kV/µs
- 堅牢な電磁気互換性(EMC)
- システム・レベルでのESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 絶縁バリアの寿命: 40年以上
- パッケージはワイドSOIC (DW-16)またはナローSOIC (D-8)を選択可能
- 安全性および規制の承認
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12準拠のVDE強化絶縁
- UL 1577部品認定プログラム
- CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950–1およびIEC 60601–1最終機器標準
- GB4943.1-2011準拠のCQC認定
- EN 60950-1およびEN 61010-1に従ったTUV認定
- DW-16パッケージのVDE、UL、CSA、TUV認定は完了、他のすべての認定は計画中
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12準拠のVDE強化絶縁
ISO7710-Q1 に関する概要
ISO7710-Q1デバイスは、高性能の1チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577準拠で5000VRMS (DWパッケージ)および3000VRMS (Dパッケージ)の絶縁定格を備えています。デバイスはVDE、TUV、CSA、CQC認定も取得しています。
ISO7710-Q1デバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oが絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素(SiO2)の絶縁バリアによって分離されています。入力電力または信号が消失した場合、接尾辞FのないデバイスではHIGH、接尾辞FのあるデバイスではLOWがデフォルト出力です。詳しくは、デバイスの機能モードセクションを参照してください。
このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7710-Q1デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7710-Q1デバイスには、ワイド・ボディ(DW)の16ピンSOICパッケージのものと、ナロー・ボディ(D)の8ピンSOICパッケージのものが用意されています。