ISO7741E-Q1

アクティブ

車載グレード 0、高速、堅牢な EMC 特性、クワッドチャネル・デジタル・アイソレータ

製品詳細

Rating Automotive Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.88 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.48 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.88 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.48 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:動作時周囲温度範囲:-40℃~150℃
  • 機能安全対応
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 High (ISO7741) と Low (ISO7741F) のオプション
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
  • 小さい伝搬遅延:標準値 10.7ns (5V電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • ワイド SOIC (DW-16) のパッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:動作時周囲温度範囲:-40℃~150℃
  • 機能安全対応
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 High (ISO7741) と Low (ISO7741F) のオプション
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
  • 小さい伝搬遅延:標準値 10.7ns (5V電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • ワイド SOIC (DW-16) のパッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証

ISO7741E-Q1 車載用デバイスは、グレード0、高性能、4 チャネルのデジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠、5000VRMS の絶縁定格を備えています。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁定格を備えています。温度範囲が最大 150℃ と広いため、ベルト スタータ ジェネレータ、ウォーター ポンプ、冷却ファン、スート センサなど、周囲温度が 125℃ を超える可能性のあるアプリケーションに適しています。

ISO7741E-Q1 デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁すると同時に、低消費電力で高い電磁耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスにすることにより、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用でき、また、消費電力を低減できます。 ISO7741E-Q1 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを備えています。入力電源または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

これらのデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、CAN などのデータ バスやその他の回路のノイズ電流がローカル グランドに入り込んで敏感な回路に干渉しまたは損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7741E-Q1 デバイス は、‌電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルのESD、EFT、サージ、および放射の規格準拠を容易に達成できます。ISO7741E-Q1 デバイスは、16 ピン SOIC パッケージで供給されます。

ISO7741E-Q1 車載用デバイスは、グレード0、高性能、4 チャネルのデジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠、5000VRMS の絶縁定格を備えています。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁定格を備えています。温度範囲が最大 150℃ と広いため、ベルト スタータ ジェネレータ、ウォーター ポンプ、冷却ファン、スート センサなど、周囲温度が 125℃ を超える可能性のあるアプリケーションに適しています。

ISO7741E-Q1 デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁すると同時に、低消費電力で高い電磁耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスにすることにより、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用でき、また、消費電力を低減できます。 ISO7741E-Q1 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを備えています。入力電源または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

これらのデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、CAN などのデータ バスやその他の回路のノイズ電流がローカル グランドに入り込んで敏感な回路に干渉しまたは損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7741E-Q1 デバイス は、‌電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルのESD、EFT、サージ、および放射の規格準拠を容易に達成できます。ISO7741E-Q1 デバイスは、16 ピン SOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO7741-Q1 アクティブ 車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ Pin-to-pin device with Grade 1 automotive qualification

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO7741E-Q1 グレード 0、 高速、 堅牢な EMC、 強化絶縁、4 チャネルのデジタル・ アイソレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 22日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
ホワイト・ペーパー Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) PDF | HTML 2023年 9月 7日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) 2023年 3月 27日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDW 2023年 3月 13日
アプリケーション・ノート IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection PDF | HTML 2023年 2月 16日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2021年 3月 4日
機能安全情報 ISO7741-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
アプリケーション概要 Meeting the timing requirements of CAN FD in isolated CAN systems for HEV/EVs PDF | HTML 2020年 3月 23日
技術記事 Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital PDF | HTML 2020年 3月 2日
技術記事 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems PDF | HTML 2019年 11月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7741EVM — ISO7741 高速、堅牢な EMC 特性の 4 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

ISO7741EVM は 幅の広い SOIC パッケージ(Package Code-DW)に封止された高性能の強化絶縁型クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータ ISO7741 を評価するための評価モジュールです。十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小の外付け部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7741 IBIS Model (Rev. A)

SLLM311A.ZIP (62 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ