ISO7742TB-Q1

アクティブ

車載、420kHz トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Rating Automotive Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Digital isolator
Rating Automotive Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Digital isolator
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 に認定済み
  • デバイス温度グレード 1:–40℃ ~ 125℃ の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 定格絶縁電圧 5000VRMS
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • デジタル アイソレータ向けの CMTI の代表値:±150kV/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO774xT) と LOW (ISO774xFT) のオプション
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
  • 短い伝搬遅延:5V で 10.7ns (標準値)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
  • トランス用のプッシュプル ドライバ
  • 高出力ドライブ:5V 電源で最大 0.7A
  • 低い RON:4.5V 電源で最大値 0.4Ω
  • スペクトラム拡散クロック
  • 5V 電源でのトランス ドライバの標準的な電流制限は 1.75A です。
  • 安全性関連の認定 (予定):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 に認定済み
  • デバイス温度グレード 1:–40℃ ~ 125℃ の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 定格絶縁電圧 5000VRMS
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • デジタル アイソレータ向けの CMTI の代表値:±150kV/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO774xT) と LOW (ISO774xFT) のオプション
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
  • 短い伝搬遅延:5V で 10.7ns (標準値)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
  • トランス用のプッシュプル ドライバ
  • 高出力ドライブ:5V 電源で最大 0.7A
  • 低い RON:4.5V 電源で最大値 0.4Ω
  • スペクトラム拡散クロック
  • 5V 電源でのトランス ドライバの標準的な電流制限は 1.75A です。
  • 安全性関連の認定 (予定):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証

ISO774xT-Q1 は、UL 1577 に準拠した定格絶縁電圧 5000VRMS を利用する統合トランスフォーマーを搭載した 1 級高性能 4 チャネル デジタル アイソレータです。これは、VDE、CSA、TUV、CQC に従って絶縁定格が強化されています。

ISO774xT-Q1 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電源または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

ISO774xT-Q1 は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル トランス ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター タップ付き変圧器を 2.25V~5.5V の DC 電源で駆動できます。出力スイッチ電圧のスルーレート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、非常に低いノイズと EMI を実現しています。ISO774xT-Q1 は、発振器と、それに続くゲート ドライブ回路とで構成され、ゲート ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル パワー スイッチを駆動するための相補出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを確保するため、2 つの 0.7A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。内部保護機能として、1.75Aの電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル シャットダウン、Break-Before-Make回路が搭載されています。ISO774xT-Q1 は、ソフトスタート機能を備えており、大きい負荷コンデンサでの電源オン時に大きい突入電流を防止します。ISO774xTA-Q1 には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、ISO774xTB-Q1 には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。

ISO774xT-Q1 は、16 ピンの DW パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ISO774xT-Q1 は、UL 1577 に準拠した定格絶縁電圧 5000VRMS を利用する統合トランスフォーマーを搭載した 1 級高性能 4 チャネル デジタル アイソレータです。これは、VDE、CSA、TUV、CQC に従って絶縁定格が強化されています。

ISO774xT-Q1 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電源または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

ISO774xT-Q1 は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル トランス ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター タップ付き変圧器を 2.25V~5.5V の DC 電源で駆動できます。出力スイッチ電圧のスルーレート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、非常に低いノイズと EMI を実現しています。ISO774xT-Q1 は、発振器と、それに続くゲート ドライブ回路とで構成され、ゲート ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル パワー スイッチを駆動するための相補出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを確保するため、2 つの 0.7A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。内部保護機能として、1.75Aの電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル シャットダウン、Break-Before-Make回路が搭載されています。ISO774xT-Q1 は、ソフトスタート機能を備えており、大きい負荷コンデンサでの電源オン時に大きい突入電流を防止します。ISO774xTA-Q1 には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、ISO774xTB-Q1 には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。

ISO774xT-Q1 は、16 ピンの DW パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO774xT-Q1、 高速、、強化、4 チャネルのデジタル アイソレータ 統合トランス ドライバを搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 30日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 CSA Certificate for ISO774xTDW 2026年 1月 8日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO7741TADWEVM — ISO7741T DW パッケージの評価基板

ISO7741TA 評価基板 (EVM) を使用すると、ISO7741TA を評価できます。この製品は、16 ピン WB SOIC パッケージ (Package Code-DW) 封止、トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、高性能、5,000VRMS 強化絶縁型デジタル アイソレータです。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian