ISO7761

アクティブ

信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、5/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 6 Forward/reverse channels 5 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.78 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.38 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 6 Forward/reverse channels 5 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.78 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.38 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 推定寿命:30 年超
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO776x) と LOW (ISO776xF) のオプション
  • 広い温度範囲:-55℃~+125℃
  • 低消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.4mA
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、5V 時)
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC):
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) および SSOP (DBQ-16) パッケージ オプション
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO776x-Q1
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 準拠の CSA 認定
    • GB4943.1 準拠の CQC 認定
    • EN 62368-1 および EN 61010-1 による TUV 認証
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 推定寿命:30 年超
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO776x) と LOW (ISO776xF) のオプション
  • 広い温度範囲:-55℃~+125℃
  • 低消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.4mA
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、5V 時)
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC):
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) および SSOP (DBQ-16) パッケージ オプション
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO776x-Q1
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 準拠の CSA 認定
    • GB4943.1 準拠の CQC 認定
    • EN 62368-1 および EN 61010-1 による TUV 認証

ISO776x デバイスは、高性能の 6 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQCについても認定済みです。

ISO776x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタルI/O が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力およびロジック出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO776x ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同じ方向、または 1、2、3 チャネルが逆方向で他のチャネルが順方向など、可能なすべてのピン構成で利用可能です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス・ファミリは、データ・バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル・グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO776x ファミリのデバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射に関するコンプライアンスを容易に達成できます。ISO776x ファミリのデバイスは、16 ピンの SOIC および SSOP パッケージで供給されます。

ISO776x デバイスは、高性能の 6 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQCについても認定済みです。

ISO776x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタルI/O が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力およびロジック出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO776x ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同じ方向、または 1、2、3 チャネルが逆方向で他のチャネルが順方向など、可能なすべてのピン構成で利用可能です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス・ファミリは、データ・バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル・グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO776x ファミリのデバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射に関するコンプライアンスを容易に達成できます。ISO776x ファミリのデバイスは、16 ピンの SOIC および SSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ISO6761 アクティブ 汎用、50Mbps、6 チャネル (5/1) デジタル・アイソレータ Pin-to-pin device with 50-Mbps data rate and lower 1 ku price.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO776x 高速で堅牢な EMC 強化型 6 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 1月 22日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. U) 2025年 1月 8日
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) PDF | HTML 2023年 9月 7日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. A) 2023年 3月 27日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) 2023年 3月 27日
証明書 CSA Certificate for ISO776xDBQ 2023年 3月 16日
証明書 CSA Certificate for ISO776xDW 2023年 3月 16日
アプリケーション・ノート IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection PDF | HTML 2023年 2月 16日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2021年 3月 4日
機能安全情報 ISO7761-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
Analog Design Journal How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
ユーザー・ガイド ISO776xDBQ Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 2018年 1月 24日
アプリケーション・ノート Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
ユーザー・ガイド ISO776xDW Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 2017年 7月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ 高速、堅牢な EMC、6 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

ISO7762DBQEVM is an Evaluaiton Module used to evaluate the high performance, reinforced six channel digital isolator ISO7762 in 16-Pin SSOP package (Package Code-DBQ). The EVM features enough test points & jumper options for one to evaluate the device with minimal external components.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO7762DWEVM — ISO7762DW 高速、EMC 特性の優れた 6 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

ISO7762DWEVM is an Evaluaiton Module used to evaluate the high performance, reinforced six channel digital isolator ISO7762 in 16-Pin Wide Body SOIC package (Package Code-DW). The EVM features enough test points & jumper options for one to evaluate the device with minimal external components.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7761 IBIS Model (Rev. A)

SLLM385A.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7761 PSpice Transient Model

SLLM477.ZIP (337 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン

PMP22650 リファレンス・デザインは、6.6kW の双方向オンボード・チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル・ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイクロコントローラの内部にある単一のプロセッシング・コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ