ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC USB アイソレータ

ISOUSB111

アクティブ

USB のロースピードとフルスピードに対応する、電磁波の小さい絶縁型 USB リピータ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 12 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 12 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DWX) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • USB 2.0 準拠
  • Low-speed (1.5Mbps) および Full-speed (12Mbps) の信号処理をサポート
  • 速度と接続の自動検出
  • L1 (スリープ) と L2 (サスペンド) の低消費電力状態をサポート
  • USB On-The-Go (OTG) および Type-C® デュアル ロール ポート (DRP) 設計のための自動ロール反転をサポート
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VBUS 電圧範囲:4.25V ~ 5.5V
    • 3.3V の内部 LDO
  • CISPR32 class B 放射型電磁波の制限に適合
  • 周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 16-SOIC および 16-SSOP パッケージ オプション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:8000VPK の VIOTM、2121VPK の VIORM (強化絶縁型)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認証
    • CQC、TUV、CSA 認証
    • 16-SOIC の認証は取得済み、16-SSOP の認証は計画中
  • USB 2.0 準拠
  • Low-speed (1.5Mbps) および Full-speed (12Mbps) の信号処理をサポート
  • 速度と接続の自動検出
  • L1 (スリープ) と L2 (サスペンド) の低消費電力状態をサポート
  • USB On-The-Go (OTG) および Type-C® デュアル ロール ポート (DRP) 設計のための自動ロール反転をサポート
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VBUS 電圧範囲:4.25V ~ 5.5V
    • 3.3V の内部 LDO
  • CISPR32 class B 放射型電磁波の制限に適合
  • 周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 16-SOIC および 16-SSOP パッケージ オプション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:8000VPK の VIOTM、2121VPK の VIORM (強化絶縁型)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認証
    • CQC、TUV、CSA 認証
    • 16-SOIC の認証は取得済み、16-SSOP の認証は計画中

ISOUSB111 は、低速 (1.5Mbps) および全速 (12Mbps) の信号速度をサポートする、電気的に絶縁された USB 2.0 に準拠するのリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク パワー マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル ロール ポート (DRP) の実装に対応できます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧に対して保護するとともに、バスからのノイズ電流がローカル グランドに入り込むことを防止できます。ISOUSB111 デバイスは、強化絶縁に対応しています。このデバイスは、-40℃ ~ 125℃ の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、SOIC-16 (16-DW) パッケージと小型の SSOP-16 (16-DWX) パッケージで供給されます。

ISOUSB111 は、低速 (1.5Mbps) および全速 (12Mbps) の信号速度をサポートする、電気的に絶縁された USB 2.0 に準拠するのリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク パワー マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル ロール ポート (DRP) の実装に対応できます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧に対して保護するとともに、バスからのノイズ電流がローカル グランドに入り込むことを防止できます。ISOUSB111 デバイスは、強化絶縁に対応しています。このデバイスは、-40℃ ~ 125℃ の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、SOIC-16 (16-DW) パッケージと小型の SSOP-16 (16-DWX) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ISOUSB211 アクティブ USB のロースピード、ハイスピード、フルスピードに対応する、電磁波の小さい絶縁型 USB リピータ Recommended for higher data rate 480 Mbps with programmable equalization feature to the compared device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOUSB111 Full/Low -Speed 絶縁型 USB リピータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 9月 17日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 ISOUSB111DWX CSA Certificate 2025年 8月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
製品概要 Isolated USB Repeater (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 22日
証明書 CSA Certificate for ISOUSB111xDW (Rev. A) 2023年 2月 13日
証明書 ISOUSB111DWXEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 7日
アプリケーション概要 Protect your Designs with Low-Emissions USB 2.0 Compliant 480 Mbps Isolators PDF | HTML 2021年 12月 20日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISOUSB111 Full/Low Speed Isolated USB Repeater Evaluation Module PDF | HTML 2021年 9月 20日
証明書 ISOUSB111DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOUSB111DWEVM — ISOUSB111 フル/低速絶縁 USB リピータ評価モジュール

ISOUSB111DWEVM は、16 ピン DW SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に封止済みの、5000VRMS に耐える高性能の強化絶縁型 USB リピータを評価するための評価基板です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスの評価を実現することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISOUSB111DWXEVM — ISOUSB111 少ない電磁波、ハイスピード、フルスピード、ロースピード対応、絶縁型 USB リピータの評価基板

ISOUSB111DWXEVM は、16 ピン SSOP (DWZ-16) パッケージに封止した、5,000VRMS に耐える高性能の強化絶縁型 USB リピータを評価するための評価基板です。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスの評価を実現することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISOUSB111 IBIS Model

SLLM496.ZIP (117 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DWX) 16 Ultra Librarian