ISOUSB211

アクティブ

USB のロースピード、ハイスピード、フルスピードに対応する、電磁波の小さい絶縁型 USB リピータ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 480 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 480 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DP) 28 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • USB 2.0 準拠
  • Low-Speed (1.5Mbps) 、Full-Speed (12Mbps) および High-Speed (480Mbps) の信号処理をサポート
  • 外付けの水晶振動子もクロック入力も不要
  • 速度と接続の自動検出
  • L1 (スリープ) と L2 (サスペンド) の低消費電力状態をサポート
  • High-Speed モードでの基板配線損失を補償するためのイコライゼーションをプログラム可能
  • ダウンストリーム側で CDP アドバタイズ
  • 反対側に電源 OK 通知
  • USB On-The-Go (OTG) および Type-C® デュアル・ロール・ポート (DRP) 設計のための自動ロール反転をサポート
  • 高い CMTI:100kV/µs
  • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
  • VBUS 電圧範囲:4.25V~5.5V
    • 3.3V および 1.8V の内部 LDO
  • CISPR 32 Class B 放射型電磁波の制限に適合
  • 周囲温度範囲:-40℃~ +125℃
  • 小型フットプリントの 28-SSOP パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧: 7071VPK の VIOTM、2121VPK の VIORM (強化絶縁型)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認証
    • CQC、TUV、CSA 認証
  • USB 2.0 準拠
  • Low-Speed (1.5Mbps) 、Full-Speed (12Mbps) および High-Speed (480Mbps) の信号処理をサポート
  • 外付けの水晶振動子もクロック入力も不要
  • 速度と接続の自動検出
  • L1 (スリープ) と L2 (サスペンド) の低消費電力状態をサポート
  • High-Speed モードでの基板配線損失を補償するためのイコライゼーションをプログラム可能
  • ダウンストリーム側で CDP アドバタイズ
  • 反対側に電源 OK 通知
  • USB On-The-Go (OTG) および Type-C® デュアル・ロール・ポート (DRP) 設計のための自動ロール反転をサポート
  • 高い CMTI:100kV/µs
  • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
  • VBUS 電圧範囲:4.25V~5.5V
    • 3.3V および 1.8V の内部 LDO
  • CISPR 32 Class B 放射型電磁波の制限に適合
  • 周囲温度範囲:-40℃~ +125℃
  • 小型フットプリントの 28-SSOP パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧: 7071VPK の VIOTM、2121VPK の VIORM (強化絶縁型)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認証
    • CQC、TUV、CSA 認証

ISOUSB211 は、Low-Speed (1.5Mbps) 、Full-Speed (12Mbps) および High-Speed (480Mbps) の信号速度をサポートする、ガルバニック絶縁された USB 2.0 準拠のリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク・パワー・マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル・ロール・ポート (DRP) の実装に対応できます。 ISOUSB211 は、プログラム可能なイコライゼーション機能を内蔵しており、基板の配線に起因する信号損失をキャンセルできるため、USB2.0 High-Speed TX および RX アイ・ダイアグラム・テンプレートへの適合に役立ちます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すれば、このデバイスは高電圧に対する保護となり、また、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。 ISOUSB211 デバイスは、強化絶縁に利用できます。-40℃~ +125℃の広い周囲温度範囲に対応しています。このデバイスは、 小型の SSOP-28 (28-DP) パッケージで供給されます。

ISOUSB211 は、Low-Speed (1.5Mbps) 、Full-Speed (12Mbps) および High-Speed (480Mbps) の信号速度をサポートする、ガルバニック絶縁された USB 2.0 準拠のリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク・パワー・マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル・ロール・ポート (DRP) の実装に対応できます。 ISOUSB211 は、プログラム可能なイコライゼーション機能を内蔵しており、基板の配線に起因する信号損失をキャンセルできるため、USB2.0 High-Speed TX および RX アイ・ダイアグラム・テンプレートへの適合に役立ちます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すれば、このデバイスは高電圧に対する保護となり、また、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。 ISOUSB211 デバイスは、強化絶縁に利用できます。-40℃~ +125℃の広い周囲温度範囲に対応しています。このデバイスは、 小型の SSOP-28 (28-DP) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOUSB211 High/Full/Low -Speed 絶縁型 USB リピータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 3日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
製品概要 Isolated USB Repeater (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 22日
Analog Design Journal 執行隔離式 USB 2.0 On-the-Go 連接埠 PDF | HTML 2023年 5月 3日
Analog Design Journal 絶縁型 USB 2.0 On-The-Go ポートの実装 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 3日
Analog Design Journal 절연 USB 2.0 On-the-Go 포트 구현 PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CQC Certificate for ISOUSB211xDP (Rev. A) 2023年 3月 27日
証明書 ISOUSB211DPEVM EU Electromagnetic Compatibility and RoHS DoC (Rev. A) 2023年 2月 28日
アプリケーション・ノート USB Audio Isolation with Isolated USB 2.0 Redriver PDF | HTML 2023年 2月 14日
証明書 CSA Certificate for ISOUSB211xDP (Rev. A) 2023年 2月 13日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
Analog Design Journal How to implement an isolated USB 2.0 high speed, Type-C® DRP PDF | HTML 2022年 3月 31日
アプリケーション・ノート Compensate for Channel Loss with Equalizer Settings on High-Speed USB IsolatorsK PDF | HTML 2022年 2月 18日
アプリケーション・ノート Compensate for Channel Loss with Equalizer Settings on High-Speed USB Isolators PDF | HTML 2022年 1月 24日
アプリケーション概要 Protect your Designs with Low-Emissions USB 2.0 Compliant 480 Mbps Isolators PDF | HTML 2021年 12月 20日
ユーザー・ガイド ISOUSB211DPEVM Isolated USB Evaluation Module PDF | HTML 2021年 3月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOUSB211DPEVM — ISOUSB211 の評価基板

ISOUSB211DW 評価基板 (EVM) は、28 ピン SSOP (DP-29) に封止した、5,000VRMS に耐える高性能の強化絶縁型 USB リピータを開発するためのプラットフォームです。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスの評価を実現することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISOUSB211 IBIS Model

SLLM497.ZIP (300 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ