J721EXCPXEVM の特徴
- UFS フラッシュ・メモリー、32GByte、2 レーン、ギヤ 3
- USB3.1 type C インターフェイス、DFP、DRP、UFP モードをサポート
- ディスプレイ・ポート、最大 4K の解像度、MST サポート付き
- 2 個の PCIe カード・スロット、1 個の PCIe M.2 スロット (M キー)、すべて Gen3
J721EXCPXEVM に関する概要
J721EXCP01EVM は、各種 Jacinto™ 7 プロセッサ向けの共通プロセッサ ボードであり、車載と産業用の各市場で、ビジョン分析とネットワークの各アプリケーションの評価に使用できます。この共通プロセッサ ボードは、すべての Jacinto 7 プロセッサ システム オン モジュール (別売りまたはバンドルとして販売) との互換性があり、入出力、JTAG、各種拡張カードへの基本的な接続機能を搭載しています。
このマルチパート (複数部品構成) 評価プラットフォームは、全体的な評価コストの削減、開発の迅速化、市場投入期間の短縮を目的とした設計を採用しています。
この評価基板 (EVM) は、ビジョン向けプロセッサ SDK のサポート対象です。この基板には、基礎的なドライバ、コンピューティングとビジョン向けのカーネル、Jacinto 7 プロセッサの強力な異種アーキテクチャを利用する方法を紹介するサンプル アプリケーションのフレームワークとデモが付属しています。